![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/HVA-HD-470x445.jpg)
Conectores de alta tensión para los accesorios de los vehículos eléctricos
Nuestros conectores de alta tensión HVA HD400, parte de nuestra gama HIVONEX, están diseñados para la conexión de accesorios de alta tensión en vehículos industriales y comerciales eléctricos. Sustentan el rendimiento en los entornos más extremos a la vez que se adaptan a las exigencias de cada aplicación.
Conectores para accesorios de alta tensión HVA HD400, parte de nuestra gama HIVONEX
Los accesorios de alta tensión para los vehículos industriales y comerciales híbridos y eléctricos desempeñan un papel importante. Ya sea que se trate de sistemas de climatización, calefacción, bombas hidráulicas o dirección asistida electrónica, garantizan que el vehículo funcione correctamente, con seguridad y confiabilidad, a la vez que proporcionan cierto grado de comodidad al usuario final. El diseño del subsistema de tu vehículo eléctrico también debe funcionar de forma segura y confiable por mucho tiempo, independientemente de las condiciones de operación. El subsistema y sus conexiones deben tolerar los escombros, arena, humedad y vibraciones.
Como parte de nuestra gama HIVONEX, nuestros conectores de alta tensión HVA HD400 tienen clasificación IP68 e IP6K9K y fueron diseñados para tolerar vibraciones a nivel de transmisión. Con su Garantía de Posición de Contacto (CPA) se garantiza un contacto seguro entre los conectores hembra y macho durante la conexión. Estas características permiten que nuestros conectores de alta tensión HVA HD400 funcionen de forma confiable en los entornos más extremos.
Nuestros conectores HVA HD400 cuentan con una función HVIL integrada. Este elemento de seguridad adicional protege a cualquier persona que pueda estar en contacto con los componentes de alta tensión en los vehículos eléctricos. La función de bloqueo de alta tensión utiliza un lazo de baja tensión para monitorear la integridad del circuito de alta tensión; en caso de que un componente de alta tensión esté dañado, suelto o desconectado, el HVIL enviará una alerta.
Pueden operar con hasta 1000 V de CC y 60 A (a 80 ºC) y tienen una temperatura de funcionamiento de -40 ºC a 140 ºC. Su diseño compacto y adaptable hace posible utilizar 2 o 3 conductores en la misma interfaz, con cableado unipolar de 2.5, 4 y 6 mm² de los cortes transversales del conductor LV216 (cableado multipolar e ISO en desarrollo).
El conector HVA HD400 puede utilizarse independientemente de dónde se encuentre el accesorio de alta tensión en tu vehículo eléctrico.
Conector HIVONEX y soluciones de carga (inglés)
Principales ventajas de los conectores de alta tensión HVA HD400
Rendimiento de alto nivel capaz de operar hasta a 1000 V de CC y 60 A, a la vez que brinda CPA para mayor seguridad
Brinda forma y función con 2 o 3 pines en la misma interfaz para un diseño compacto
Adaptabilidad en todo el vehículo con cableado unipolar de 2.5, 4 y 6 mm² de los cortes transversales del conductor LV216
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
Conector HIVONEX y soluciones de carga
Nuestra amplia gama HIVONEX incluye soluciones modulares, adaptables e inmensamente potentes para cada aplicación de alta tensión, en todas las etapas del ciclo de vida de la movilidad eléctrica, hoy y mañana. Décadas de experiencia y de conocimientos en ingeniería respaldan cada solución.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)