Terminales y conectores de señal automotrices
TE Connectivity es un proveedor de soluciones de conectividad experto en sistemas, que cuenta con conocimientos sobre arquitectura electrónica e integración física. Hablamos el lenguaje técnico de nuestros clientes. A medida que las soluciones de movilidad están más conectadas, automatizadas y electrificadas, los retos de la conectividad de los componentes en el vehículo se intensifican. La selección de conectores de señal de TE Connectivity brinda soluciones de conectividad automotriz robustas y confiables adaptadas a sus necesidades y arquitecturas específicas, que respaldan movilidad de última generación.
0.63mm
Sistemas de conectores de 0.63 mm a 1.0 mm probados y de preferencia para OEM
0.08mm2
Diferentes calibres de cable que van desde 0.08 mm² a 0.85 mm²
44
Laboratorios de pruebas globales


Familia de productos
|
Tamaño de terminales
|
Distancia mínima
|
Corriente máx. a 80 C
|
Clase de vibración máx.
|
Tipo de terminación
|
Calibres de cable validados (mm²)
|
Sellado o sin sellar
|
Especificación de OEM
|
0.63 mm |
2.54 mm |
7.5 A |
SG3 |
Remachado |
0.08, 0.2, 0.35, 0.5, 0.75 |
Sellado o sin sellar |
LV214/USCAR |
|
0.64 mm |
2.2/2.54 mm |
10.5 A |
V3 |
Remachado |
0.13– 0.75 |
Sellado o sin sellar |
OEM japonés o USCAR |
|
0.64 mm |
2.54 mm |
9 A |
USCAR para todo el compartimiento del motor |
Remachado |
0.13– 1.0 |
Sellado o sin sellar |
USCAR |
|
0.64 a 1.0 mm |
2.2/2.5 mm |
3-5 A |
USCAR |
Remachado |
0.13, 0.20, 0.75, 0.85 |
sin sellar |
USCAR |
|
0.64 mm |
2.2 mm |
5 A |
V1 (armazón) |
Remachado |
0.13, 0.22, 0.35, 0.5, 0.75 |
sin sellar |
OEM francés o japonés |
La tabla del producto sólo se puede ver en una computadora de escritorio.
Aplicaciones automotrices de conector de señal

Aplicaciones automotrices de conectividad de señal
- Carrocería y chasis
- Tren motriz
- Infoentretenimiento e interior
- HVAC
- Batería
- Seguridad
- ADAS