Contacto de entrada de PCB para diseños eficientes
Los terminales mini de entrada de PCB AMP-IN están diseñados para los fabricantes de PCB que buscan miniaturizar diseños y mejorar la eficiencia en la manufactura. Los contactos brindan más flexibilidad para diseñar sistemas de PCB compactos, ya que se montan de manera directa en la PCB sin carcasa y ocupan menos espacio que los conectores de cable a PCB de carcasa blanda. Además, se ensamblan de manera más sencilla y eficiente con una estructura de doble lanceta que estabiliza los contactos en la PCB durante la soldadura blanda. Los terminales mini AMP-IN están diseñados para una PCB de 1.6 ± 0.05 mm de grosor y son compatibles con los calibres y las dimensiones más frecuentes, como de 26-12 AWG y de 1.85-3.55 mm. Se utilizan en aplicaciones como unidades de aire acondicionado, purificadores de aire y motores.

Características del producto
Distancia entre pines (mm) | N/D. Sin carcasa | Temperatura de funcionamiento (oC) | De –40 a +105 |
Corriente nominal máxima (A) | Con base en la especificación del cable | Calibre de cable (AWG) | 26-12 |
Voltaje nominal | 250 V de CA | Posiciones disponibles | 1 |
Cable resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible | N/A | Versión con sello disponible | No |
Índice UL 94 disponible | N/A | Codificación por color o enchavetado disponible | No |
Aprobaciones de la agencia | Conforme a UL, RoHS y REACH | Configuraciones disponibles | Conector cable a PCB |