Dele un giro a su entrega de energía.

Nuestras interconexiones de placa de paso invertido exclusivas permiten la entrega de energía desde la parte inferior de las placas de circuito impreso y las matrices de LED, eliminando los problemas de manipulación de cables de superficie superior. Estos conectores de iluminación son una solución ideal para aplicaciones de bajo perfil comúnmente requeridas en módulos LED de iluminación de estado sólido.

Características y ventajas

  • Un enfoque de diseño de placa de paso invertido (ITB) permite reducir el perfil en la superficie emisora de luz LED para un buen efecto de iluminación
  • Estos cabezales ITB permiten la entrega de energía desde la parte inferior de las PCB y las matrices de LED, eliminando los problemas de manipulación de cables de superficie superior.
  • Los conectores BUCHANAN WireMate ITB ofrecen una interfaz separable que permite la repetición o la reparación

Dele un giro a su entrega de energía. Estos cabezales exclusivos permiten la entrega de energía desde la parte inferior de las placas de circuito impreso y las matrices de LED, eliminando los problemas de manipulación de cables de superficie superior. Aprovechando las familias de productos de conectores TE existentes, nuestros cabezales invertidos utilizan los sistemas de conectores TE probados. Estos conectores de placa de paso invertido son una solución ideal para aplicaciones de bajo perfil comúnmente requeridas en módulos LED de iluminación de estado sólido y placas de circuito impreso no relacionadas con la iluminación. Explore nuestra serie de productos a continuación para obtener más información.

Características
  • Conexión de cable a placa ITB con inserción horizontal de cable
  • Diseño de poke-in de cable con fuerte retención de cable
  • Función de liberación de cables para el reemplazo de cables
  • Aplicable para el proceso de soldadura SMT
  • Tamaño de cable aplicable: 18-22 AWG
  • Diseño de carcasa modular para combinaciones multicolor
Características
  • La altura de la superficie superior de 2 mm por encima de la placa de circuito impreso de los LED, de bajo perfil, permite minimizar las interferencias con la emisión de luz de los LED.
  • El conector EP II proporciona un enganche positivo para garantizar una conexión totalmente acoplada
Características
  • Están disponibles en dos versiones compatibles con PCB de acoplamiento de 1,0 mm a 1,6 mm de grosor
  • Opción de función de retención de teclas polarizantes disponible para proporcionar fuerza de extracción adicional
  • Admite variaciones de geometría de PCB del controlador de acoplamiento para proporcionar flexibilidad en
    el diseño de la aplicación final
  • Poke In: Compatible con una amplia gama de cables de 18 a 22 AWG o
    de 24 a 26 AWG.
  • Poke In: Los conectores tienen una profundidad adicional de 1 mm para admitir los cables cilindro guía de aislamiento de
    cable en la parte inferior.
Características principales
  • Elimina los problemas de gestión de revestimiento de cables en la superficie superior de la placa de circuito impreso LED minimizando la obstrucción de la luz
  • Disponible en 2 a 6 posiciones para abordar aplicaciones de energía y control de
    iluminación
  • Compatible con conjuntos de cables Mini CT de 2 a 6 amperios que permiten flexibilidad de diseño