Revoluciona tu diseño de PCB con conectores de montaje inferior y a través de la PCB

Los conectores de montaje inferior y a través de la PCB invierten el suministro de energía, lo que permite conexiones desde la parte inferior de las PCB y las matrices de LED. Este diseño único elimina los retos del manejo de cables en la parte superior, ofreciendo una solución limpia y eficiente. Desarrollados a partir de los sistemas de conectores de eficacia probada de TE Connectivity, estos conectores de pines son perfectos para aplicaciones de baja altura en módulos LED de iluminación de estado sólido y otros diseños de PCB. Ya sea para mejorar las matrices de LED o para optimizar proyectos no relacionados con la iluminación, las conexiones de montaje inferior y a través de la PCB brindan confiabilidad, eficiencia en el ahorro de espacio y un rendimiento optimizado.

Redefine el suministro de energía. Experimenta un nuevo nivel de eficiencia con los conectores de montaje inferior y a través de la PCB de TE Connectivity que le dan un giro al suministro de energía. Diseñados para hacer posible las conexiones desde la parte inferior de PCB y matrices de LED, estos conectores de pines eliminan las dificultades del manejo de cables en la parte superior para un diseño más limpio y aerodinámico. Desarrolladas a partir de los sistemas de conectores de eficacia probada de TE Connectivity, estas innovadoras soluciones son perfectas para aplicaciones de baja altura en módulos LED de iluminación de estado sólido y otros diseños de PCB. Conoce nuestra serie de productos para descubrir cómo los conectores de montaje inferior y a través de la PCB pueden mejorar tus proyectos.

Características y ventajas

  • El diseño de montaje inferior y a través de la PCB reduce la altura de las luces LED, creando una superficie lisa para efectos de iluminación óptimos.
  • Estos conectores de pines ITB hacen posible el suministro de energía desde la parte inferior de las PCB y las matrices LED, lo que elimina los problemas del manejo de cables en la superficie superior.
  • Los conectores BUCHANAN WireMate ITB proporcionan una interfaz separable para una fácil reparación o modificación.
BUCHANAN WireMate ITB Releasable Poke-In

Conectores serie ITB poke-in liberables BUCHANAN WireMate

Los conectores de montaje inferior y a través de placa (ITB) BUCHANAN WireMate están diseñados para utilizarse en módulos LED lineales y circulares que se encuentran en todo tipo de sistemas de iluminación comerciales e industriales. Estos conectores de pines hacen posible el suministro de energía desde la parte inferior de las PCB y las matrices LED, lo que elimina los problemas del manejo de cables de la superficie superior. Con sus funciones poke-in y de liberación de cables fáciles de utilizar, los nuevos conectores ayudan a reducir el tiempo de instalación y proporcionan flexibilidad adicional para la reutilización y el reemplazo de cables. Los conectores son modulares y están disponibles hasta para cinco conexiones de cable y en diferentes colores para ayudar a los instaladores a evitar errores al insertar cables.

Características del producto

  • Conoce los productos
  • Conexión de cable a PCB con inserción horizontal de cable
  • Diseño de inserción de cable con fuerte retención
  • Función de liberación del cable para reemplazarlo
  • Aplicable para el proceso de soldadura SMT
  • Calibre de cable aplicable: 18-22 AWG
  • Diseño de carcasa modular para combinaciones multicolor
  • Ficha técnica
High Power Inverted Thru Board SMT Connector

Conector SMT de montaje inferior y a través de la PCB de alta potencia

El conector SMT ITB de alta potencia es un conector de pines para PCB invertido con clasificación de 7 A, 600 V de CA que es ideal para llevar energía a los ensambles LED de alto rendimiento en FR4 y con las PCB revestidas en aluminio actuales. El conector Economy Power II (EPII) de acoplamiento funciona con calibre de cable trenzado de 22-18 AWG (0.34 mm2 - 0.75 mm2) utilizando el reconocido sistema de conectores EP II.

Características del producto

  • Conoce los productos
  • La altura de la superficie superior de 2 mm por encima de la PCB de los LED, de baja altura, permite minimizar las interferencias con la emisión de luz de los LED.
  • El conector EP II proporciona un dispositivo de sujeción para garantizar una conexión acoplada por completo
  • Ficha técnica
Inverted Thru Board Card Edge and Poke-In Connectors

Conectores poke-in y conectores de montaje invertido y a través de la PCB al borde de la tarjeta

Los conectores ITB poke-in de borde de tarjeta son de dos posiciones y de una sola pieza que comparten el mismo diseño de la PCB a la vez que cuentan con flexibilidad para proporcionar una solución de acoplamiento directo para el borde de la tarjeta o una conexión de cables poke-in a la parte inferior de las placas de matriz LED. Ambos proporcionan una distancia mínima de seguridad y una separación de 3.0 mm de todos los demás componentes conductores en FR4 y en las PCB revestidas de metal, lo que las hace ideales para diseños de mayor voltaje.

Características del producto

  • Conoce los productos
  • Están disponibles en dos versiones compatibles con las PCB de acoplamiento de 1.0 mm a 1.6 mm de grosor.
  • La opción de retención de la guía de codificación está disponible para proporcionar fuerza de extracción adicional.
  • Es compatible con PCB del controlador de acoplamiento de diferentes formas para proporcionar flexibilidad en el diseño de la aplicación final.
  • Rango de calibres de cable, de 18 a 22 AWG o de 24 a 26 AWG
  • Profundidad adicional de 1 mm para alojar los barriles guía de aislamiento de cable en la parte inferior.
  • Ficha técnica
Inverted Thru Board SMT Connector

Conector SMT de montaje inferior y a través de la PCB

El conector ITB SMT es una solución de factor de forma pequeño para llevar energía a una PCB convencional o con revestimiento de aluminio desde la parte inferior de la PCB. De este modo, se eliminan los problemas que plantea la colocación de cables en la parte superior de las placas de LED, lo que se traduce en diseños de PCB de baja altura y con menos obstrucciones. El conector de pines se acopla con el ensamble de cables AMP Mini CT con distancia entre pines de 1.5 mm y facilita un montaje más simple de iluminación LED de estado sólido para aplicaciones arquitectónicas, residenciales y comerciales.

Características del producto

  • Conoce los productos
  • Elimina los problemas de configuración del cableado en la superficie superior de la PCB LED minimizando la obstrucción de la luz
  • Disponible en 2 a 6 posiciones para abordar aplicaciones de energía y control de iluminación
  • Compatible con ensambles de cables Mini CT de 2 a 6 amperios para facilitar la flexibilidad de diseño
  • Ficha técnica
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones! Comunícate con un experto.