Terminación sin soldadura de los LED chip en placa (CoB)

Una base LED es un receptáculo o enchufe circular que permite asegurar mecánicamente un LED chip en placa (CoB), y conectarlo y ajustarlo eléctricamente a un disipador térmico. Nuestras bases LED LUMAWISE eliminan la necesidad de soldar, lo que permite que el LED se conecte directamente a un disipador térmico con tornillos 2* M3 a un espacio de tornillo estandarizado. Además, siempre tienen una zona de apoyo para ópticas a la misma distancia de las ópticas secundarias.

Características del producto

Corriente 3A (consulta las especificaciones del producto según núm. de parte) Calibre de cable (AWG) Contacto estilo poke-in compatible con cables sólidos, soldados y estándar de 18-22 AWG
Voltaje 60 V de CC (consulta las especificaciones del producto según núm. de parte) Normativa Zhaga Book 3
Tamaño del tornillo #4 o M3 para fijación Material Contacto de aleación de cobre chapado en oro 
Temperatura de funcionamiento: °C
-40 °C a 105 °C
  PBT de alta reflectividad y libre de halógenos

Acerca de

Nuestras bases LED LUMAWISE tipo Z proporcionan una conexión sin soldadura rápida y fácil a las matrices LED CoB y están diseñados para permitir a los clientes desarrollar módulos que cumplan con Zhaga. Las bases LED estándar y de bajo perfil tipo Z50 cuentan con retención de LED a presión que asegura el LED en la base durante el montaje y garantiza el posicionamiento adecuado en el dispositivo de iluminación. Las bases LED tipo Z se ofrecen con o sin características de conexión óptica y están disponibles en una configuración que se adapta a sus necesidades. La versión de conexión óptica funciona con óptica LEDiL para proporcionarle al diseñador de dispositivos de iluminación flexibilidad en la conformación del haz en aplicaciones de focos y focos empotrables.

Aplicaciones

  • Iluminación spot
  • Iluminación en rieles
  • Alumbrado público
  • Iluminación para techos altos
  • Lámparas de reacondicionamiento
  • Focos empotrados
  • Lámpara de pared

¿Qué función cumplen las bases LED?

Una base LED tiene cuatro funciones importantes:

  1. Sostiene el LED chip en placa (CoB) mientras se monta en el disipador térmico
  2. Empuja el LED CoB al disipador térmico después de que la base se atornilla al disipador térmico
  3. Hace contacto eléctrico con el LED CoB para permitir una fácil conexión de cable
  4. Proporciona una zona de apoyo aislada para ópticas secundarias, como reflectores y lentes.
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones! Comunícate con un experto.
barra
  1. Bases LED LUMAWISE

Alexander Hunt III, gerente de productos del sector de iluminación de estado sólido de TE Connectivity, analiza la terminación sin soldadura de las matrices de LED. Ver cómo TE facilita la conectividad gracias a la adopción y al desarrollo de iluminación de estado sólido que incorpora matrices de LED.

Nuestras bases LED LUMAWISE ofrecen un mayor nivel de integración a través de una conexión sin soldadura a la matriz y a los LED chip en placa (COB) y aseguran mecánicamente el LUMAWISE LED y lo conectan eléctricamente a una luminaria sin necesidad de soldarlos. Los enchufes permiten que el LED se conecte directamente a una PCB o disipador térmico con algunos tornillos estándar. Ofrecemos una amplia gama de bases LED sin soldadura que proporcionan a los diseñadores de dispositivos de iluminación una forma más fácil de integrar los LED en sus diseños.  Las plataformas de bases adaptables, tipo Z y personalizados ofrecen al diseñador un conjunto único de características y ventajas. Nuestras bases LED conforman el núcleo del ecosistema de dispositivos de iluminación mediante la integración de interconectividad LED eléctrica, mecánica, térmica y óptica.  Estas bases pueden acelerar el tiempo de comercialización, minimizar los costos aplicados, facilitar la integración y mejorar la eficiencia del ensamblaje en comparación con los métodos de integración LED tradicionales.

Preguntas frecuentes

¿Qué base LED necesito para mi LED CoB?
Consulta la especificación de la aplicación 114-32208

 

¿A qué distancia está la óptica de la superficie emisora de luz (LES) del LED?
Todas nuestras bases LED tienen una zona para la óptica, que está a 3.5 mm del disipador térmico. Para medir la distancia desde la LES es entonces 3.5 mm menos la altura de la LES LED.

 

Leer más: Preguntas frecuentes sobre las bases LED LUMAWISE

Zhaga

Somos un miembro participante del Consorcio Zhaga, una organización de toda la industria que permite la intercambiabilidad de fuentes de luz LED y simplifica las aplicaciones LED para la iluminación general. TE se asocia con los principales fabricantes de LED y óptica de la industria para ofrecerle soluciones de conectividad para su elección específica de matriz LED.