Conjuntos de base de iluminación de calles NEMA/ANSI
Nuestras bases de control de red LUMAWISE Endurance N que cumplen con ANSI C136 y proporcionan una interfaz de potencia y señal total entre la base de control de red y el receptáculo de luminaria, están diseñadas para aplicaciones de iluminación LED exterior de carreteras, calles y áreas al aire libre. El conjunto base está disponible en versiones de 76 / 80 / 84,7 mm de diámetro e incluye terminales de bloqueo de torsión eléctrica, contactos de señal de hoja de resorte (solo versiones C136.41) y una junta de sellado.
Características y ventajas
Conjuntos de base
- Cumplimiento de ANSI C136
- Disponible en 3, 5 y 7 posiciones
- Voltaje de contacto de potencia: 600 voltios de CA/CC
- Corriente de contacto de potencia: 15 amperios máximo por circuito a 25 °C de temperatura ambiente
- Voltaje de contacto de atenuación de señal: 30 voltios de CC
- Corriente de contacto de atenuación de señal: 1,5 amperios máximo por circuito a 25 °C de temperatura ambiente
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +85 °C
- Disponible con ventilación opcional que permite una vida útil completa de la electrónica dentro de la carcasa
Tapas de cortocircuito
Nuestras tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N y ALR que cumplen con ANSI y ofrecen una solución con clasificación IP66 y proporcionan un método más seguro, conveniente y económico para cerrar o abrir la ruta del circuito primario a través de un receptáculo que cumple con IP66 en una iluminación en exteriores.
Aplicaciones
- Iluminación de calles y carreteras
- Iluminación de áreas al aire libre
- Iluminación de estacionamientos