Control de sistemas de iluminación LED: fotocélulas que cumplen con ANSI

Nuestras fotocélulas de iluminación de calles de la serie LUMAWISE ALR son controles fotográficos que cumplen con ANSI C136.10 y ofrecen un medio económico y confiable para controlar los sistemas de iluminación desde el anochecer hasta el amanecer. Estos productos están diseñados específicamente para mejorar el rendimiento del sistema de iluminación y permitir el ahorro de energía. Cuentan con circuitos electrónicos de última generación que utilizan un sensor de luz de fototransistor sin deriva para niveles de encendido/apagado uniformes y constantes.

Características y ventajas

  • Admite múltiples voltajes de entrada
  • Cumplimiento de ANSI C136.10
  • Hasta 20 años de vida útil nominal
  • Protección contra sobretensiones MOV
  • UL | Listado de CSA

Aplicaciones

  • Iluminación LED exterior
  • Iluminación de carreteras
  • Iluminación de estacionamientos
  • Iluminación de áreas públicas
  • Iluminación de estaciones de trenes
  • Iluminación de caminos
  • Iluminación de calles y áreas al aire libre
  • Iluminación de líneas de tranvía