Control de sistemas de iluminación LED: fotocélulas que cumplen con ANSI
Nuestras fotocélulas de iluminación de calles de la serie LUMAWISE ALR son controles fotográficos que cumplen con ANSI C136.10 y ofrecen un medio económico y confiable para controlar los sistemas de iluminación desde el anochecer hasta el amanecer. Estos productos están diseñados específicamente para mejorar el rendimiento del sistema de iluminación y permitir el ahorro de energía. Cuentan con circuitos electrónicos de última generación que utilizan un sensor de luz de fototransistor sin deriva para niveles de encendido/apagado uniformes y constantes.
Características y ventajas
- Admite múltiples voltajes de entrada
- Cumplimiento de ANSI C136.10
- Hasta 20 años de vida útil nominal
- Protección contra sobretensiones MOV
- UL | Listado de CSA
Aplicaciones
- Iluminación LED exterior
- Iluminación de carreteras
- Iluminación de estacionamientos
- Iluminación de áreas públicas
- Iluminación de estaciones de trenes
- Iluminación de caminos
- Iluminación de calles y áreas al aire libre
- Iluminación de líneas de tranvía