El estándar de alumbrado público es la arquitectura de un solo nodo. Pero Scott Hamilton, de TE Connectivity, te invita a conocer las tendencias que orientan hacia la arquitectura de dos nodos: un nodo sensor y un nodo de comunicaciones. En la actualidad, la demanda es por más de una sola aplicación; por lo tanto, un segundo nodo no solo agrega funcionalidad, sino también ahorro de energía, seguridad y mayor calidad de vida.

Mejor alumbrado público con los conectores Zhaga Book 18 y Z10
El sistema de conectores LUMAWISE Endurance S optimiza el diseño del alumbrado público y de áreas al aire libre al integrar módulos de sensores y controles de iluminación en red. Este robusto sistema incluye un receptáculo compacto y resistente a los rayos UV y alojamientos versátiles diseñados para detectar, recopilar y analizar datos ambientales. Con un sello con grado de protección IP66, opciones de montaje flexibles y compatibilidad con bases de 40 mm y 80 mm de diámetro, cuenta con una durabilidad y flexibilidad de diseño inigualables. Además de esta innovación, el receptáculo S2 constituye una solución de dos cables por contacto, lo que reduce la complejidad y los costos del cableado, a la vez que es compatible con los estándares del Zhaga Book 18 y Z10 para lámparas de última generación.
Productos destacados
Conector LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18
Este conector compacto y confiable mejora la flexibilidad de la lámpara y simplifica el alumbrado público con el grado de protección IP66, la instalación sin herramientas y el mecanismo de bloqueo de inserción y rotación. Su diseño de contacto de inserción elimina la necesidad de cables de diversas longitudes, a la vez que por su adaptabilidad opera con controles de Ø40 mm y Ø80 mm. Con opciones de montaje versátiles y una clasificación de impacto IK09, el LUMAWISE Endurance S Zhaga Book 18 ofrece durabilidad, facilidad de uso y rendimiento para aplicaciones rigurosas en exteriores.
Conectores con guía LUMAWISE Endurance S
El sistema de conectores con guía LUMAWISE Endurance S está diseñado para aplicaciones de sensores y sistemas de control, además proporciona combinaciones de acoplamiento de 0-10 V para mayor flexibilidad. Incluye un conector receptáculo con guía, bases de acoplamiento de 40 mm/80 mm de diámetro y cúpulas para alojar los dispositivos electrónicos utilizados en movimiento y captación de presencia y de luz natural. Con un diseño compacto, resistente a los rayos UV y con grado de protección IP66, el sistema se puede montar en múltiples orientaciones en dispositivos de iluminación, proporcionando una interfaz eléctrica sellada y un empaque robusto. El diseño con guía cuenta con una mayor flexibilidad y diferenciación para aplicaciones de campo.
Receptáculo LUMAWISE Endurance S de 33 mm Z10/Zhaga
El receptáculo LUMAWISE Endurance S de 33 mm Z10/Zhaga es compatible con las soluciones de reacondicionamiento analógico y Zhaga de 0-10 V y se adapta perfectamente a las lámparas con aberturas de 33 mm. Su diseño resistente a los rayos UV con grado de protección IP66 proporciona sensores y controles de iluminación duraderos y sellados. Con capacidad eléctrica ampliada, acoplamiento con guía para un fácil ensamble y opciones de montaje versátiles, ofrece soluciones confiables y adaptables para el alumbrado público y de áreas al aire libre moderno.


Cúpulas LUMAWISE Endurance S
El portafolio de productos Endurance S incluye un conector de receptáculo con guía, una base de acoplamiento con guía de 40 mm y 80 mm de diámetro y varias cúpulas. Las bases y las cúpulas se combinan para crear alojamientos que sean compatibles con componentes electrónicos para la detección y el control en entornos exteriores difíciles y aplicaciones en interiores, como movimiento y captación de presencia y de luz natural. Cúpulas de 40 mm disponibles en versión baja (24.25 mm) y alta (39.25 mm). Cúpulas de 80 mm disponibles en versión baja (33.43 mm), media (43.43 mm) y alta (58.43 mm).

Base LUMAWISE Endurance S
La base LUMAWISE Endurance S con ventilación está diseñada para simplificar el ensamble gracias a su conexión enchufable con bloqueo por torsión, a la vez que ofrece versatilidad para diseños de dispositivos sensores con cubiertas de varias alturas. Su protección contra la entrada de agua IPX6 hace posible el montaje hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, para flexibilidad en las aplicaciones de lámparas. De conformidad con el Book 18 de Zhaga, garantiza una interfaz europea estandarizada para una integración perfecta con dispositivos sensores. El innovador diseño con ventilación hace posible que la condensación salga del alojamiento a la vez que evita la entrada de polvo y agua, lo que garantiza un rendimiento confiable en entornos exteriores.

Receptáculo LUMAWISE Endurance S
El receptáculo S2 (PN 2363638) cuenta con características avanzadas diseñadas para facilitar su uso y obtener un rendimiento confiable. Su doble entrada de cable con fuerte retención garantiza conexiones seguras, mientras que la función de liberación del cable simplifica el mantenimiento y los ajustes. Una superficie para la entrada de cables de color claro mejora la visibilidad durante la instalación y la arandela direccional garantiza una alineación adecuada. Además, el tope de compresión integrado en el empaque proporciona un sello seguro y duradero, lo que hace que el receptáculo S2 sea una opción ideal para aplicaciones rigurosas.

Receptáculo LUMAWISE Endurance S de 33 mm Z10/Zhaga
El receptáculo LUMAWISE Endurance S de 33 mm de diámetro Z10/Zhaga mejora las aplicaciones de sensores y sistemas de control por su compatibilidad con soluciones de reacondicionamiento analógico y Zhaga de 0-10 V. Ideal para lámparas con aberturas de 33 mm, cuenta con componentes resistentes a los rayos UV y con clasificación IP66, como conectores receptáculo, bases y cúpulas, y consitituye un alojamiento sellado y duradero para módulos de sensores y controles de iluminación de red. Con capacidad eléctrica ampliada, acoplamiento con guía para una instalación a prueba de errores y opciones de montaje flexibles, el ecosistema Endurance S admite sensores DALI y analógicos, brindando soluciones confiables y versátiles para el alumbrado público y de áreas al aire libre. Números de parte (2452802-1 receptáculo Zhaga) y (2452802-2 receptáculo, guía A Z10).
Jonathan Catchpole de TE Connectivity y un representante del Consorcio Zhaga hablarán sobre el futuro del alumbrado público, qué tendencias impulsan el mercado y la evolución y el futuro del Book 18. Te daremos un adelanto de esta próxima conversación y el futuro del alumbrado público: la clave son los controles.
En este video, se muestra el módulo LUMAWISE Endurance S, una nueva solución de conectividad compacta para aplicaciones de alumbrado público más inteligentes que reducen la complejidad de la arquitectura.