Bases para alumbrado público ANSI/NEMA
Las bases de control de red LUMAWISE Endurance N de TE Connectivity y las bases LUMAWISE Endurance N+ de 76 mm y 81 mm con empaques integrados cumplen la norma ANSI C136. Proporcionan una interfaz completa de potencia y señal entre la base de control de red y el receptáculo de la lámpara en aplicaciones de iluminación LED de carreteras, calles y áreas al aire libre. Las bases LUMAWISE están disponibles en versiones de 76 mm, 80 mm, 81 mm y 84.7 mm de diámetro e incluyen terminales de potencia de bloqueo por torsión, contactos de señal de hoja de resorte (solo versiones C136.41) y un empaque de sellado con carcasa con grado de protección IP66.
Características del producto
Normativa | ANSI C136 | Voltaje de contacto de regulación de señal | Voltaje de contacto de regulación de señal de 30 V de CC |
Posiciones | 3, 5, 7 | Corriente de contacto de regulación de señal | 1.5 A máximo por circuito a una temperatura ambiente de 25 °C |
Voltaje de contacto de alimentación | 600 voltios de CA o CC | Temperatura de funcionamiento: °C |
-40 °C a +105 °C |
Corriente de contacto de alimentación | 15 A máximo por circuito a una temperatura ambiente de 25 °C | Ventilación opcional | Disponible con ventilación opcional para garantizar la vida útil completa de los componentes electrónicos dentro de la carcasa |
Tapas de cortocircuito
Nuestras tapas de cortocircuito LUMAWISE Endurance N y ALR , que cumplen con ANSI, son una solución con grado de protección IP66 y un método más seguro, práctico y económico para cerrar o abrir la ruta del circuito primario a través de un receptáculo de conformidad con NEMA en un foco exterior.
Bases, mangas y cubiertas LUMAWISE Endurance N

Bases, mangas y cubiertas LUMAWISE Endurance N
Las bases de fotocontrol de TE Connectivity de 76 mm y 81 mm de diámetro, que cumplen la norma ANSI 136.41, con fundas y cubiertas de distintas alturas, proporcionan una interfaz total de potencia y señal entre el fotocontrol y el receptáculo de regulación. Esta interfaz se puede utilizar en aplicaciones, como dispositivos de iluminación LED de carreteras, calles y áreas al aire libre. La base consta de terminales de potencia de cierre por torsión y de señal con resorte y un empaque de espuma que se suministra por separado. Al acoplarse con la cubierta de 5 VA o en combinación con mangas de color de abertura lateral o superior, el fotocontrol logra un grado de protección IP66.
Base LUMAWISE Endurance N+ 76 mm y 81 mm con empaques integrados

Base LUMAWISE Endurance N+ 76 mm y 81 mm con empaques integrados
Los accesorios de control de iluminación de red LUMAWISE Endurance N+ de TE Connectivity incluyen una base conforme a ANSI C136 con un empaque sellado integral. La base es una solución de interfaz de potencia y señal entre el control de iluminación de red y el receptáculo montado en la lámpara. La base consta de terminales de potencia de cierre por torsión y de señal con resorte y un empaque de sellado integral. Si se combinan con una cubierta LUMAWISE Endurance N con clasificación IK09, las bases y las cubiertas constituyen una carcasa con grado de protección IP66.