![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/eurocard-family-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Fiabilidad de rendimiento de dos piezas
Nuestra línea Eurocard está disponible en conectores de tablero a tablero, de cable a placa, de cable encintado a placa y de alta corriente. Nuestros conectores Eurocard incorporan las ventajas de diseño aceptadas internacionalmente de los conectores DIN 41612 e IEC 60603-2 de dos piezas en un diseño de calidad que proporciona una alta integridad de la señal (SI) y rendimiento eléctrico. Con una amplia cartera, es fácil encontrar el tipo y estilo de conector adecuado para adaptarse a su aplicación. Los sistemas de autobuses comunes incluyen STE Bus, CIMBUS, FUTUREBUS, VMEBus, MULTIBUS (II), NUBUS, VXi Bus y VME 64X.
Características del producto
Conectores Eurocard
- Cumple con DIN 41612 e IEC 60603-2
- Fiabilidad de dos piezas
- Carcasas polarizadas
- Retardador de llamas
- Tipos B, C, D, F, M, Q y R
- Tamaños DIN estándar, así como tamaños medio, tercero y expandido
- Varias longitudes de postes de soldadura y ACTION PIN y colas de contacto de ojo de aguja
- Carga selectiva de contactos
Descargue este folleto para obtener detalles de todas las opciones de tipo de conector Eurocard por número de pieza.
Aplicaciones selectas
Conectores Eurocard
- Trenes de alta velocidad
- Sistemas DCS en control industrial
- Relés de potencia en fábricas
- Centros de datos
- Almacenamiento
- Servidores
- Estaciones base
- Equipos de telecomunicaciones
- Conjuntos de placa de bus común y placa base
- Sistemas de conmutación
- Sistemas de bastidores modulares
![Conjunto de carcasa Eurocard izquierda](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/eurocard-housing-left-300x250.jpg)
![Conjunto de carcasa Eurocard derecha](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/eurocard-housing-right-300x250.jpg)
Especificaciones del producto
- DIN 41612: conectores de dos partes para placas de circuito impreso
- IEC 60603-2: conectores para frecuencias inferiores a 3 MHz para placas de circuito impreso
Especificaciones de la aplicación
- Conector Eurocard 114-9014 tipos B, C, M y R (aplicación de tablero a tablero)
- Conector Eurocard 114-19004, receptáculo tipo F
- Contactos coaxiales 114-12026 tipo M
- Contactos de alimentación 114-10014 tamaño VIII