![](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/product-hero-rendition/z-pack-slim-uhd-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Crear diseños para hoy. Planificar para mañana.
Este conector para la placa de bus común libera espacio en la PCB, lo que le brinda más espacio para diseñar. A través de una construcción altamente configurable, el conector UHD delgado Z-PACK ofrece la flexibilidad necesaria para diseñar sistemas de comunicación intrincados. Este conector adaptable está disponible en varias asignaciones de pines de alta velocidad y transfiere datos a 12.5 Gbps con una escalabilidad de hasta 20 Gbps, lo que le ofrece la capacidad de aumentar de manera eficiente la velocidad del sistema sin modificar la huella de PCB existente. Además, dado que este conector para la placa de bus común delgada es más pequeño que productos similares en el mercado, se adapta a aplicaciones de paso de ranura estrechas de 15 mm (0.6 pulgadas).
Características del producto
Conectores UHD delgados Z-Pack
- Opciones de velocidad de 8 Gbps (velocidad común) a 12.5 Gbps (alta velocidad), escalable a 20 Gbps
- Alta densidad, 55 líneas de señal por cm² (8 contactos por columna – 12 columnas por módulo)
- Perfil bajo, altura de 7.85 mm
- Capacidad de apilamiento modular de extremo a extremo
- Asignaciones de pines de 1.5 y 2.0
- Canales de enrutamiento de 1.45 mm disponibles en direcciones horizontales y verticales
- La huella permite el enrutamiento diferencial 4-6-4 MIL o 5-7-5 MIL
RAPIDEZ
Velocidades de transferencia de datos de hasta 20 Gbps
FLEXIBILIDAD
Múltiples asignaciones de pines de alta velocidad
ADAPTABILIDAD
Se adapta a aplicaciones de paso de ranura de 15 mm
Aplicaciones
Conectores UHD delgados Z-PACK
- Conmutadores
- Routers
- Servidores
- Otros equipos de telecomunicaciones
![Comparación de la velocidad de datos de los conectores para la placa de bus común de alta velocidad](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/infographics/z-pack speed comparison.jpg)
Comparación de la velocidad de datos de los conectores para la placa de bus común de alta velocidad