![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/pgp-5mm-free-height.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones de apilamiento flexibles para conexiones tipo Mezzanine
La cartera de conectores de apilado de TE incluye conectores de altura libre, de pila fina y de acople fino. Estos productos proporcionan diversas soluciones de apilamiento flexibles para las conexiones tipo Mezzanine (de tablero a tablero vertical, paralelo y de apilamiento). Esta cartera incluye muchas opciones de líneas centrales, alturas de pila y aplicaciones.
Producto nuevo
Conectores COM de altura libre de 16 G y 0,5 mm
Está diseñado para conectar PCB en una configuración de apilamiento paralelo y tipo Mezzanine con hasta el doble de velocidad (16 GT/s) de la mayoría de los conectores FH de 0,5 mm de la generación anterior. Nuestros conectores cuentan con un nuevo diseño de contacto que proporciona el mejor rendimiento de integridad de señal de su clase y permite una reducción del 30 % en la fuerza de acoplamiento y descoplamiento para facilitar la operación. Con la misma huella de PCB que todos los conectores estándar COM Express, normalmente no es necesario cambiar los diseños de PCB al realizar actualizaciones en su aplicación. Estos conectores son compatibles con aplicaciones PCIe Gen 4, admiten alturas de apilamiento de 5 mm y 8 mm e incluyen opciones de posición 220 y 440.
Ver más conectores COM de altura libre de 16 G y 0,5 mm
![Conectores COM de altura libre de 16 G y 0,5 mm](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/140x140/stacking-connectors-620x300.jpg)
Conectores de altura libre de 32 G y 0,8 mm
Nuestros conectores de altura libre de 0,8 mm de última generación alcanzan velocidades inigualables de más de 32 Gbps. Estas soluciones tipo Mezzanine de alta velocidad y densidad media ofrecen una excelente relación precio-rendimiento y con capacidad de 56 Gbps PAM-4 y PCIe Gen 5 para futuras actualizaciones del sistema. Pueden ofrecer ahorros significativos en los costos del sistema al adoptar tecnologías de 32 Gbps para aplicaciones de almacenamiento y servidores de alto volumen y también se pueden usar en equipos industriales, de instrumentación y médicos.
Categorías de producto
Pila fina
- Línea central: 0,5 mm, 0,8 mm;
- Altura de apilamiento: 1,5 mm
Acople fino
- Línea central: 0,8 mm
- Altura de apilamiento: de 4 mm a 6 mm
Altura libre
- Línea central: 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
- Altura de apilamiento: 1,5 mm
Conectores de altura libre
Opciones de la línea de productos
-
Conectores COM de altura libre de 0,5 mm
Estos productos conectan los módulos computadora en módulo (COM) y COM Express a las placas portadoras. Permiten varias opciones de espaciado entre PCB paralelas de 4 mm a 8 mm y configuraciones de 220, 240 y 440 pines. La nueva generación de conectores COM de altura libre de 0,5 mm puede admitir una transmisión de datos de hasta 16 GT/s y en compatible con aplicaciones PCIe Gen 4.
-
Conectores de altura libre de 0,6 mm
Un producto de tablero a tablero subminiatura que puede alterar el espaciado de las placas paralelas entre 4 mm y 8 mm.
-
Conectores de altura libre de 0,8 mm
Los conectores de altura libre de 0,8 mm son enchufes y receptáculos montables a tablero vertical que están disponibles en alturas de apilamiento que van desde 5 mm hasta 20 mm en incrementos de 1 mm. Pueden abordar tarjetas 2.0 tipo Mezzanine de OCP con una velocidad de datos de hasta 32 Gbps.
-
Conectores (IEEE 1386) de altura libre de 1,0 mm
Este conector de apilado paralelo para montaje en superficie cuenta con contactos en una distancia de 1,0 mm y está disponible en ocho alturas de apilamiento de 8 mm a 15 mm en la versión estándar IEEE 1386 de 64 posiciones y una versión opcional de 84 posiciones.