Conectores de apilamiento de alta velocidad
Ofrecemos el conector de entrepiso STRADA Mesa para proporcionar una solución de conexión de apilamiento de tablero a tablero para una utilización eficiente del espacio de la PCB. El diseño del producto STRADA Mesa ofrece un rendimiento de alta velocidad superior a 15 Gbps. Además, el diseño proporciona tres opciones de disposición de contacto de señal de pines y enchufes, diferencial de alta velocidad, extremo único de alta densidad y RF/coaxial, para adaptarse a varios requisitos de aplicación.
Características del producto
Conectores STRADA Mesa
- Velocidades de datos hasta 15 Gbps
- Impedancia de 100 Ohm
- Configuraciones de un solo extremo, diferencial y potencia
- Contactos de alimentación opcionales espaciados para aplicaciones de 48 V según UL 1950
- Clasificación de corriente de 14 amperios
- Sistema de guía opcional para adaptar el acoplamiento ciego
- Alturas de pila de 8 a 42 mm en incrementos de 1 mm
- Conexión de la PCB de ajuste a presión (ojo de aguja).
- Espacio abierto para permitir el flujo de aire a través del conector
- Tres tamaños de carcasa (anchos): estándar: 40, 80 y 120 pares; medio: 24, 48 y 88 pares; potencia: de 6 a 12 contactos
El conector STRADA Mesa está disponible en ocho pares por columna y en tamaños uno, dos y tres, que cuando se cargan completamente con pares diferenciales, producirán 40, 80 y 120 pares, respectivamente. El diseño del producto incorpora una interfaz separable de pines y enchufes y un accesorio de la PCB ajustado a presión, lo que crea una condición ideal para acoplar varios conectores simultáneamente. Las características adicionales incluyen espacio abierto opcional para el flujo de aire y sistemas de guía opcionales para adaptar el acoplamiento ciego. Las opciones de altura de pila comienzan en 8 mm y crecen a 42 mm en incrementos de 1 mm, lo que hace que el conector sea ideal para arquitecturas diferenciales de alta velocidad que utilizan PCB dispuestas en una aplicación de entrepiso. El producto resuelve los problemas de potencia asociados con el apilamiento de tablero a tablero a través de contactos de potencia integrados que son capaces de transportar 14 amperios de corriente.
Aplicaciones selectas
Conectores STRADA Mesa
- Servidores
- Conmutadores y enrutadores
- Almacenamiento
- Transporte óptico
- Industrial

Ranuras en espaciadores laterales para permitir el flujo de aire a través del conector