Alta corriente. Diseño innovador.
El conector lateral de tarjeta de alta densidad (HD)+ de TE ofrece la mayor densidad de corriente de cualquier conector de alimentación lateral de tarjeta disponible en el mercado hoy en día. Capaces de soportar fuentes de alimentación de hasta 3000 W, estos conectores están diseñados para permitir sistemas con crecientes requisitos de energía en centros de datos de próxima generación. Los conectores laterales de tarjeta HD+ extienden la vida útil de las unidades de fuente de alimentación y están diseñados para plataformas de servidores de última generación y siguen la tendencia general de la arquitectura de servidor.
Conectores de alimentación de eje de la tarjeta de alta densidad (HD)+
Características y beneficios
Alta densidad de corriente
- Paso de contacto de señal de 1,27 mm, paso de contacto de potencia de 5,08 mm
- Corriente de contacto de potencia: 31 A (promedio)
- Voltaje de funcionamiento: 60 V DC
Baja resistencia de contacto
- El diseño único de doble capa de los contactos de suministro de corriente continua y los pines de paso proporciona múltiples puntos de acoplamiento / contacto a la PCB, lo que ayuda a garantizar una baja resistencia al contacto
- Contacto de suministro de corriente continua: 1 mΩ máx.
- Proporciona un aumento de temperatura más bajo y una menor pérdida de energía en el conector
Huella de PCB común
- Diseño compacto y rentable con módulo de contacto de señal y potencia común
- Configuración flexible con diferentes cantidades y posiciones de contacto
- Mejor escalabilidad (CA y CC, baja potencia y alta potencia)
Rendimiento fiable
- Excelente rendimiento mecánico y eléctrico
- Fácil acoplamiento y desacoplamiento con la fuerza de retención adecuada
- Fuerza de acoplamiento 80 N como máx. con PCB de acoplamiento nominal
Conectores laterales de la tarjeta de alta densidad (HD)
Ver los conectores laterales de la tarjeta de alta densidad (HD)
Este conector lateral de tarjeta de alta densidad (HD) proporciona una corriente alta de 24 A por contacto con baja resistencia y admite una fuente de alimentación de 1500 a 2000 W para el equipo del centro de datos.
1.27
Paso de contacto de señal milimétrico
5.08
Paso de contacto de alimentación milimétrico
31 A
Contacto de corriente/potencia
Los conectores laterales de tarjeta HD+ y los conectores laterales de tarjeta HD mejoran las generaciones anteriores