Alta corriente. Alta densidad
El conector lateral de tarjeta de alta densidad (HD) TE es uno de los conectores de alimentación de mayor densidad de corriente del mercado para admitir aplicaciones de alta fuente de alimentación. Este conector proporciona una corriente superior a 25 A/contacto con baja resistencia y admite una fuente de alimentación de 1500 a 2000 W para su equipo de centro de datos. Los conectores laterales de tarjeta HD extienden la vida útil de las unidades de fuente de alimentación y están diseñados para plataformas de servidores de última generación y siguen la tendencia general de la arquitectura de servidor.
Si bien la densidad de corriente y los requisitos de potencia están aumentando, TE Connectivity (TE) ha desarrollado un nuevo conector lateral de tarjeta de alta densidad (HD) que proporciona una corriente más alta a 25 A por contacto con baja resistencia y admite una fuente de alimentación de 1500 a 2000 W para equipos de centros de datos.
1.27
Paso de contacto de señal milimétrico
5.08
Paso de contacto de alimentación milimétrico
25 A
Contacto de corriente/potencia
Características y beneficios
Alta densidad de corriente
- Paso de contacto de señal de 1,27 mm, paso de contacto de potencia de 5,08 mm
- Corriente de contacto de potencia: 25 A (promedio)
- Una de las densidades de corriente más altas del mercado
- Voltaje de funcionamiento: 100 V
Baja resistencia de contacto
- 0.4 mΩ promedio
- Proporciona un aumento de temperatura más bajo y una menor pérdida de energía en el conector
Huella de PCB común
- Cumple con los diseños de huella de PCB comunes de la industria con paso de señal de 1.27 mm
- Diseño compacto y rentable con módulo de contacto de señal y potencia común
- Configuración flexible con diferentes cantidades y posiciones de contacto
- Mejor escalabilidad (CA y CC, baja potencia y alta potencia)
Rendimiento fiable
- Excelente rendimiento mecánico y eléctrico
- Fácil acoplamiento y desacoplamiento con la fuerza de retención adecuada
- Fuerza de acoplamiento 40 N como máx. con PCB de acoplamiento nominal
- Temperatura máxima de funcionamiento de 130 °C

Los conectores laterales de tarjeta HD mejoran las generaciones anteriores