Compatibilidad con velocidades de hasta 16 Gbps
Diseñados para CPU de última generación para un mejor escalado de aplicaciones del sistema y un mayor ancho de banda en servidores, almacenamiento, estaciones de trabajo y PC de escritorio, estos conectores de Card Edge cuentan con una distancia de 1,00 mm compatible con todas las generaciones de diseños de señalización PCI Express.
Características del producto
- Admite procesadores de última generación para un mejor escalado de aplicaciones del sistema y un mayor ancho de banda
- Disponible en una amplia variedad de configuraciones, incluidos los enlaces estándar x1, x4, x8, x16 (36/64/98/164 posiciones) según la especificación PCI-SIG CEM
- El paso de 1,00 mm es compatible con todas las generaciones de diseños de señalización PCI Express y admite 16 Gbps (Gen 4), 8.0 Gbps (Gen 3), 5.0 Gbps (Gen 2) y 2.5 Gbps (Gen 1)
- Espacio e interfaz de acoplamiento compatibles con versiones anteriores de cada generación
Aplicaciones selectas
- Servidores
- Almacenamiento
- Estaciones de trabajo
- Computadoras de escritorio
- Sistemas integrados
- Computadoras industriales
- Routers
16
Gbps (NRZ)
1.0mm
Distancia
85Ω
Impedancia
Los conectores de PCIe Gen 4 Card Edge de TE son compatibles con plataformas de última generación con mayor ancho de banda. Lea más sobre los beneficios y las características principales.
Preguntas frecuentes
P: ¿Cuántas posiciones de conector tiene el PCIe Gen 4 de TE?
R: Hay hasta 164 posiciones disponibles para conectores PCIe Gen 4. Enlaces estándar x1 (36 posiciones), x2 (64 posiciones), x3 (98 posiciones) y x4 (164 posiciones) según la especificación PCI-SIG CEM.
P: ¿Qué tipos de enchapado están disponibles para los conectores PCIe Gen 4?
R: Hay tres opciones de enchapado disponibles: 30u", 15u" y flash dorado.
P: ¿Qué configuraciones de cola de soldadura están disponibles para los conectores PCIe Gen 4?
R: Las versiones de montaje en superficie vertical (SMT), orificio pasante (DIP) y montaje en horquilla están disponibles.
P: ¿El espacio y la interfaz de acoplamiento son compatibles con las generaciones anteriores?
R: Nuestro tamaño de conector lateral de PCIe Gen 4 Card Edge y nuestra interfaz de acoplamiento son compatibles con todas las generaciones de diseños de señalización PCI Express y velocidades de 2,5 Gbps (PCIe Gen 1), 5,0 Gbps (PCIe Gen 2), 8,0 Gbps (PCI Gen 3) y 16 Gbps (PCIe Gen 4).
P: ¿Qué opciones de película de poliéster están disponibles para los conectores de PCIe Gen 4 Card Edge?
R: La superficie de cubierta completa y las opciones de 10 mm x 10 mm están disponibles.