Diseño integrado y multifuncional de PCB

El nuevo multiconector GRACE INERTIA de TE Connectivity proporciona flexibilidad de diseño para los fabricantes que requieren soluciones multifuncionales de cable a PCB. Con el conector de pines, se pueden establecer múltiples conexiones, lo que minimiza el número de conectores y simplifica el montaje, y ocupa menos espacio en la PCB. Además, su baja altura de acoplamiento de 14.1 mm hace posible que la PCB quepa en diseños con espacio reducido. Para mejorar la eficiencia del montaje, el conector dispone de un dispositivo de aseguramiento de la posición del terminal (TPA), un sistema poka yoke con opciones de codificación y color y un sistema de conectores intercambiables. Este producto es ideal para aplicaciones de PCB que van desde electrodomésticos hasta sistemas para edificios comerciales.

grace inertia de 2 mm

Características

Distancia entre pines (mm) 3 Temperatura de funcionamiento (°C) De –40 a +105
 Corriente nominal máxima (A) 3 Calibre de cable (AWG) 28-22
Voltaje nominal 250 V de CA Posiciones disponibles 14,26,28
Cable resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible Versión con sello disponible No
Índice UL94 disponible V-0
Codificación por color o enchavetado disponible
Aprobaciones de la agencia UL Configuraciones disponibles Conector cable a PCB
Infografía sobre el conector de potencia
Conectores de potencia de alto rendimiento
Contáctanos
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!