Conector de potencia de alta corriente de cable a PCB con función de bloqueo externo
El nuevo conector de potencia de cable a PCB LP 6.2 de TE Connectivity está diseñado para ayudar a los fabricantes de PCB a cumplir con los exigentes requisitos de las aplicaciones de alta corriente. Con un innovador mecanismo de bloqueo externo, este conector es ideal para una amplia gama de aplicaciones de alto consumo de energía, como los sistemas HVAC, los electrodomésticos y la maquinaria industrial. El conector LP 6.2 es compatible con conectores similares con distancia entre pines de 62 mm. El bloqueo externo mejora la confiabilidad y la eficiencia del acoplamiento, y garantiza la seguridad de las conexiones. Además, el conector LP 62 cuenta con una clasificación GWT de 750 °C, lo que brinda protección y durabilidad.

Características del producto
Conector de potencia de cable a PCB LP 6.2
Distancia entre pines (mm) | 6.2 | Calibre de cable (AWG) | 18-14 |
Corriente nominal máxima (A) | 14 | Posiciones disponibles | 3P |
Voltaje nominal | 600 | Versión con sello | No |
Clasificación UL 94 | Sí | Color/ Guías | No |
Homologaciones de la agencia | UL 94 V-0 | Configuración | Conector cable a PCB |
Temperatura de funcionamiento: °C | De –40 a +90 | GWT IEC 60335-1 | Sí |