Paquete MiniMRP aviónico y electrónico
La arquitectura aviónica modular, que cumple con los estándares de ARINC 836A, permite ahorrar peso, reduce el tamaño del paquete en un 40 % y aumenta la flexibilidad de diseño de las arquitecturas existentes. Con una mayor potencia informática en un paquete más pequeño, el MiniMRP es la próxima generación de paquetes electrónicos y hardware de aviónica, lo que coloca una potencia de informática cada vez mayor en paquetes un 40 % más pequeños a costos más bajos. La capacidad de interconectar dispositivos electrónicos de factor de forma pequeño, ya sea directamente o por una red, permite sistemas distribuidos que reemplazan a los sistemas centralizados tradicionales.
Características del producto:
Paquete MiniMRP aviónico y electrónico
•40 % de espacio reducido
•Hasta un 60 % de ahorro de peso
•Reducción de la complejidad a través de componentes comunes
•Mayor flexibilidad
•Fácil de instalar y mantener
•Los conectores de la serie DMC-M DEUTSCH son la solución de conectores preferida para los módulos MiniMRP
•Modularidad flexible y estandarización de la industria: normas ARINC 836A y EN4165
Mayor potencia de informática en un paquete más pequeño
MiniMRP aviónica es la próxima generación de circuitos integrados, que permite incorporar una potencia informática cada vez mayor en paquetes un 40 % más pequeños a costos más bajos.
Dispositivos de factor de forma pequeño
La capacidad de interconectar dispositivos electrónicos de factor de forma pequeño, ya sea directamente o por una red, permite sistemas distribuidos que reemplazan a los sistemas centralizados tradicionales.
Arquitectura distribuida
Con MiniMRP aviónica, la caja grande en la bahía de aviónica se puede reemplazar con muchas cajas pequeñas distribuidas por toda la aeronave, lo que ayuda a cumplir los requisitos de reducción de SWaP.
Aplicaciones:
• Sistemas de cabina en aeronaves comerciales
• Aeronaves militares
• Helicópteros
• Vehículos no tripulados
• Vehículos de defensa terrestre
• Aplicaciones espaciales