Conexiones inteligentes con clemas de conexión
Las clemas de conexión de la serie SNK cuentan con las ventajas de nuestras conexiones inteligentes, así como con la flexibilidad de la función de conexión. La tecnología conectable aporta modularidad a la instalación eléctrica, lo que permite la combinación de subconjuntos y arneses precableados que facilitan y aceleran considerablemente las pruebas de montaje y la puesta en marcha en fábrica. Apto para mercados mundiales, aplicaciones y para entornos severos (incluidos lugares peligrosos, ferrocarriles, aplicaciones marinas y solares, etc.).
Beneficios
- Fiable en condiciones hostiles para aplicaciones ferroviarias o marinas
- Soluciones rentables: solo se requieren dos variantes de enchufes para componer subconjuntos de enchufes sin herramientas
- Seguridad y protección contra errores de conexión con clavijas de codificación y desgarro accidental con dispositivos de bloqueo
Características principales
- Capacidad de conexión de 0,2 a 4 mm² (26 AWG a 10 AWG)
- Disponible en tecnologías PI-Spring y de abrazadera de tornillo
- Funciones conectables
- Es resistente a las pruebas de vibraciones y a los golpes del material giratorio