Confiabilidad y flexibilidad óptimas
El empalme termocontraíble Raychem de TE se basa en un componente que consiste en una cubierta de junta elastométrica termocontraíble con extrusión triple. Este producto se suministra como un conjunto prediseñado de tubos termocontraíbles, lo que significa que el empalmador de cables no tiene que verificar el grosor ni la longitud del sistema. Nuestro diseño permite una instalación rápida y precisa. Esta capacidad es crucial para entornos con pocos recursos de ingeniería para la selección de productos y servicios subcontratados.
MXSU
Sistema de juntas
- Juego todo incluido
- Toma de rango
- No se requieren herramientas para engarce
- Diseño delgado que permite ahorrar espacio
- Cumple con HD 629
APKJ
Juntas de pared gruesa
- Cables instalados en plástico y caucho blindados desde 7,2 kV hasta 40,5 kV
- Vida útil ilimitada
- Cuerpo de junta polimérico/elastométrico con extrusión triple
- Alta fuerza de recuperación
- Menos componentes
- Pruebas de conformidad con GB/T 12706,4
EHVS-H
Junta de hasta 72,5 kV
- Alto nivel de protección mecánica frente a los factores ambientales
- Sellado de humedad
- Adecuado para estructuras de papel y cables poliméricos
- Conector de perno de corte mecánico
- Maneja diferentes capas de aislamiento, como XLPE, EPR o MIND de papel
- Pruebas de conformidad con IEEE 404 e IEC 60840