![Especificaciones de las soluciones SAE J1939](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/trend-hero-rendition/ict-tractor-trailer-18-wheeler-on-highway-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
APLICACIÓN
Especificaciones de las soluciones SAE J1939
TE proporciona opciones de conectores y sensores que están diseñadas específicamente para cumplir con los sistemas CAN conforme a la normativa SAE J1939.
Cualquier cosa que pueda medirse y controlarse electrónicamente puede ser monitoreada y dirigida por un sistema CAN. Los sistemas CAN, o redes de área de controlador, son sistemas de datos multiplexados. La multiplexación permite que varias señales de datos viajen en los mismos cables, al integrar sistemas electrónicos por separado y aplicaciones en un solo punto de control y sistema de monitoreo. Mediante el uso de señales que se envían a través de una red en serie, los sistemas CAN proporcionan un monitoreo instantáneo de los sistemas de diagnóstico y control. SAE J1939 es un tipo específico de CAN que define las vías de comunicación de las redes de vehículos que sirven a los mercados automotrices y de motores diésel. TE ofrece las opciones de conectores DEUTSCH DT, DTM, HD10, HD30 y HDBox para cumplir con los estándares J1939.
Ya sea que estés construyendo una red de área de controlador para cualquier uso, como aplicaciones en carretera o todoterreno, de construcción, de manejo de materiales, de máquinas agrícolas o tu flota del OEM de camiones de bomberos, existe una solución de TE DEUTSCH para tus necesidades de CAN.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Potenciómetro de cable de la serie SK](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/position-sk-series-470x445.jpg)
![Sensor de inclinación Axisense Gyro](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/gyro-tilt-470x445-3d-t1.jpg)
![Sensor de presión de temperatura RH digital TRICAN](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/sensors-trican-470x445.jpg)
Sensores J1939
Productos destacados con señal de salida CAN J1939
-
Potenciómetro de cable de la serie SK
Disponible en rangos de carrera de 250 y 400 pulgadas, el potenciómetro de cable CANJ1939 IP67 de la serie SKJ está diseñado y fabricado para diversas aplicaciones y ofrece una señal de salida CANBus para una integración simple.
-
Sensor de inclinación AXISENSE Gyro
El sensor de inclinación AXISENSE-2 CAN J1939-90 es un sensor de inclinación de doble eje con un enfoque en la nivelación de la plataforma, la gestión dinámica del motor, la protección contra vuelcos y la alarma de inclinación.
-
Sensor de presión de temperatura RH digital TRICAN
El sensor HTD2800 de TRICAN proporciona señales de salida digitales para la humedad relativa, temperatura y presión desde un solo dispositivo.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Especificaciones de las soluciones SAE J1939](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/trend-hero-rendition/ict-tractor-trailer-18-wheeler-on-highway-1024-400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
APLICACIÓN
Especificaciones de las soluciones SAE J1939
TE proporciona opciones de conectores y sensores que están diseñadas específicamente para cumplir con los sistemas CAN conforme a la normativa SAE J1939.
Cualquier cosa que pueda medirse y controlarse electrónicamente puede ser monitoreada y dirigida por un sistema CAN. Los sistemas CAN, o redes de área de controlador, son sistemas de datos multiplexados. La multiplexación permite que varias señales de datos viajen en los mismos cables, al integrar sistemas electrónicos por separado y aplicaciones en un solo punto de control y sistema de monitoreo. Mediante el uso de señales que se envían a través de una red en serie, los sistemas CAN proporcionan un monitoreo instantáneo de los sistemas de diagnóstico y control. SAE J1939 es un tipo específico de CAN que define las vías de comunicación de las redes de vehículos que sirven a los mercados automotrices y de motores diésel. TE ofrece las opciones de conectores DEUTSCH DT, DTM, HD10, HD30 y HDBox para cumplir con los estándares J1939.
Ya sea que estés construyendo una red de área de controlador para cualquier uso, como aplicaciones en carretera o todoterreno, de construcción, de manejo de materiales, de máquinas agrícolas o tu flota del OEM de camiones de bomberos, existe una solución de TE DEUTSCH para tus necesidades de CAN.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)
![Potenciómetro de cable de la serie SK](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/position-sk-series-470x445.jpg)
![Sensor de inclinación Axisense Gyro](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/gyro-tilt-470x445-3d-t1.jpg)
![Sensor de presión de temperatura RH digital TRICAN](/content/dam/te-com/images/sensors/global/product-hero-rendition/sensors-trican-470x445.jpg)
Sensores J1939
Productos destacados con señal de salida CAN J1939
-
Potenciómetro de cable de la serie SK
Disponible en rangos de carrera de 250 y 400 pulgadas, el potenciómetro de cable CANJ1939 IP67 de la serie SKJ está diseñado y fabricado para diversas aplicaciones y ofrece una señal de salida CANBus para una integración simple.
-
Sensor de inclinación AXISENSE Gyro
El sensor de inclinación AXISENSE-2 CAN J1939-90 es un sensor de inclinación de doble eje con un enfoque en la nivelación de la plataforma, la gestión dinámica del motor, la protección contra vuelcos y la alarma de inclinación.
-
Sensor de presión de temperatura RH digital TRICAN
El sensor HTD2800 de TRICAN proporciona señales de salida digitales para la humedad relativa, temperatura y presión desde un solo dispositivo.
![barra naranja](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/orange-bar-1440-12.jpg)