Relevadores de señal para conmutación de corriente de bajo nivel

Un relevador de señal está compuesto por una bobina moldeada de manera secundaria para alto rendimiento de aislamiento entre la bobina y el contacto. Los relevadores de señal tienen, principalmente, una estructura de contacto C porque cambian la corriente. Estos son compatibles con dispositivos de montaje por reflujo y en superficie, y se utilizan para la conmutación de carga que suele estar por debajo de los 2 A y ofrecen confiabilidad de contacto, incluso si es para una carga de señal pequeña, debido a sus contactos chapados en oro y estructuras de barra transversal bifurcadas. Los relevadores de señal suelen utilizarse en dispositivos industriales como herramientas mecánicas, máquinas de moldeo, máquinas de soldadura, montadores, dispositivos de seguridad, máquinas de juegos y dispositivos de prueba y medición.

Producto destacado

Relevadores de señal Axicom IM

Nuestros relevadores Axicom IM ofrecen una señal de conmutación fiable y eficiente, y baja potencia en un diseño pequeño y de bajo perfil. Estos productos se caracterizan por el bajo consumo de energía de la bobina, lo que permite que las aplicaciones de relevadores de alta densidad reduzcan el consumo total de energía. Cuentan con un diseño resistente que puede soportar golpes de hasta 300 g de fuerza, lo que los convierte en una solución factible para aplicaciones industriales. Este versátil relevador electromecánico admite múltiples configuraciones de contacto y está diseñado para tecnologías aplicadas de alto volumen, como sistemas de infoentretenimiento automotriz, equipos de comunicaciones, electrónica de consumo, sistemas de gestión de edificios, maquinaria de prueba y medición y dispositivos médicos.

Este relevador electromecánico está diseñado para cuando se necesitan componentes pequeños que puedan caber en aplicaciones tecnológicas cada vez más pequeñas. Nuestros relevadores Axicom IM están disponibles en una gama de estructuras de contacto (1 forma A, 2 forma A, 1 forma C, 2 forma C) con un menor impacto en el costo en comparación con el uso de los relevadores de estado sólido. Estos relevadores son aptos para aplicaciones alimentadas por batería, con un relevador biestable para reducir el consumo de energía constante. Están disponibles en una versión de orificio pasante (THT) y montaje en superficie (SMD) para usar en placas de circuito impreso (PCB). Para admitir huellas de tecnología de alta densidad, ahora ofrecemos una configuración de soldadura de PCB angosta en una versión THT y SMD. Para las aplicaciones de relevador de alta densidad, ofrecemos una versión de menor potencia de bobina que permite reducir la potencia total de conmutación, lo que contribuye a los objetivos de reducción de la potencia ambiental. Estos relevadores son compatibles con las normas de telecomunicaciones, como Bellcore GR 1089, FCC Part 68 y a ITU-T K20.

Características del producto

Relevadores de señal Axicom IM
  • Línea delgada de 10 x 6 mm, bajo perfil de 5.65 mm y espacio mínimo de tablero de 60 mm2 
  • Corriente de conmutación 2/5 A, potencia de conmutación 60 W/62,5 VA y voltaje de conmutación 220 V de CC/250 V de CA 
  • Alta capacidad dieléctrica y de sobretensión de hasta 2500 Vrms entre contactos abiertos y 2500 Vrms entre la bobina y los contactos. 
  • Bajo consumo de energía de bobina: 140 mW en la versión estándar, 100 mW en la versión de alta sensibilidad, 50 mW en la versión de ultra alta sensibilidad y 100 mW en la versión biestable. 
  • Alta fiabilidad de contacto hasta operaciones 10 000 000
  • Resistencia al contacto muy baja y estable 
  • Diseño THT, SMT para soldadura por reflujo que ofrece una opción de menor tamaño
  • Alta resistencia mecánica a los golpes de hasta 50 g funcionales