![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/products/torque-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Mide el par con sensores y medidores de par resistentes y sin contacto
TE Connectivity ofrece soluciones para medir el par de reacción y el de rotación. Nuestros medidores de par, con topes mecánicos integrados, aumentan la capacidad de sobrecarga y proporcionan protección adicional durante el montaje y la operación. Ofrecemos una variedad de sensores de pequeña capacidad para mediciones dinámicas y de par de reacción. Nuestros sensores combinados miden simultáneamente pares y fuerzas de reacción con un solo dispositivo, detectan la posición angular y miden la velocidad. Podemos personalizar una amplia línea de modelos disponibles para satisfacer tus necesidades específicas.
Características del producto:
Capacidades de la línea de sensores de par de TE
- Diseñados para diversas aplicaciones, entre ellos, la medición de par de piezas no giratorias, equipos de control de procesos, robótica y efectores, laboratorio e investigación y pruebas y mediciones
- Cuentan con sensores de par sin contacto resistentes pero pequeños, así como con muchas configuraciones de montaje que proporcionan excelentes mediciones tanto en entornos industriales como de laboratorio
- Varios sensores de par rotativos con características como carcasas de acero inoxidable y topes mecánicos que brindan mayor protección contra sobrecargas
- Sensores de par estáticos diseñados para medir el par de reacción utilizando galgas extensiométricas de lámina adherida con excelente estabilidad de temperatura y rangos de medición de hasta 8000 lbf-ft.
- Salidas de alto nivel disponibles
Sensor de par de seguridad para cobots
El sensor de par de seguridad de TE Connectivity proporciona seguridad funcional en la colaboración humano-robot de última generación con mayor precisión y velocidad. Los sensores de par de seguridad en forma de anillo de TE están diseñados para integrarse en cada articulación del cobot, y así cumplen con el nuevo nivel de requisitos de seguridad hasta la categoría 3, PL d de ISO13849.