![](/content/dam/te-com/images/appliances/global/product-hero-rendition/splices.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Realiza uniones de cables con confianza
Ya sea que necesites unir cable magneto de cobre sólido de 30 AWG o cable de aluminio trenzado 4/0, nuestra amplia gama de empalmes eléctricos te permite unir cable sólido o trenzado con cobre, aluminio o una combinación de ambos. Contamos con remache, conexión por desplazamiento del aislante (IDC) y otras tecnologías de unión de cables que puedes aplicar de manera manual o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos. Nuestra gama de empalmes eléctricos para cables eléctricos es confiable y cuenta con muchos tipos de empalmes eléctricos que ofrecen soluciones rentables para cuando necesites realizar millones de uniones o solo algunas uniones de reparación.
Preguntas frecuentes
Empalmes eléctricos
P: ¿Qué tipo de cable utilizas, sólido o trenzado?
R: El cable trenzado con alambres de igual diámetro brinda un rendimiento óptimo de remache ya que garantiza una compresión óptima sin huecos. Estamos conscientes que esto no siempre es práctico para cada aplicación, puesto que los cables de alambre de diferentes diámetros, así como el cable trenzado sólido se pueden utilizar en muchas aplicaciones. Para más información, consulta a tu representante de ventas.
P: ¿Qué tamaño de cable utilizas?
R: Por lo general, el tamaño del cable se determinará por la corriente requerida, así que diferentes aplicaciones requerirán diferentes tamaños de cable. ¿Cuánta corriente recibirá la conexión? ¿Será corriente continua o intermitente? ¿A qué entorno se someterá el cable? ¿Cuáles son los requisitos de temperatura? Las respuestas a estas preguntas ayudarán a seleccionar el material y el tamaño correcto del cable.
LEER MÁS SOBRE EMPALMES ELÉCTRICOS