Impulsamos el futuro sustentado en datos de las industrias aeroespacial y de defensa
A medida que la industria impulsa la integración de sistemas electrónicos sofisticados, capacidad de toma de decisiones y eficacia general de las misiones en las aplicaciones civiles y militares, las conexiones de alta velocidad son fundamentales para la transmisión rápida y confiable de grandes cantidades de datos.
Al integrar soluciones de conexión avanzadas con tecnologías de datos, los ingenieros en las industrias aeroespacial y de defensa pueden crear sistemas más eficientes, confiables y capaces que vayan más alla de lo establecido en materia de rendimiento e innovación.
TE Connectivity cuenta con conectores de alto rendimiento, sistemas de fibra óptica y productos para la distribución de energía, que son un pilar importante de los sistemas críticos de comunicación y las redes de energía eléctrica y están diseñados para tolerar de manera confiable las condiciones rigurosas de las aplicaciones aeroespaciales y de defensa.
Los sistemas VPX están diseñados para la aplicación flexible de protocolos de alta velocidad rigurosos. Nuestro configurador de conexión VPX puede ayudar.
Los relevadores de estado sólido están diseñados para aplicaciones que requieren una ultraconfiable conmutación a alta velocidad de CC o de cargas bidireccionales de hasta 350 mA y 400 V de CC. Conoce los relevadores de estado sólido de TE Connectivity.
La fibra óptica resistente hace posible la transmisión de datos a altas velocidades a través de protocolos de comunicación de capacidad de 40 G y 100 G con inmunidad simultánea a EMI.