APLICACIÓN
Menos tristeza en el día de lavandería
Los OEM de lavadoras y secadoras confían en las mejores soluciones de conectividad. TE ofrece sistemas de conectores de alta densidad y una amplia gama de relés, sensores y componentes de protección para permitir la migración a tamaños más pequeños a medida que disminuyen los requisitos de energía.
Las interfaces de usuario y los modos de operación son cada vez más ricos en funciones; el cuidado de la ropa mejora y todas estas ventajas se ofrecen utilizando menos energía que los modelos anteriores. TE ofrece sistemas de conectores de alta densidad y una amplia gama de relés, sensores y componentes de protección para permitir la migración a tamaños más pequeños a medida que disminuyen los requisitos de energía. Haz clic en las pestañas Explorar para ver más de cerca qué productos ofrece TE para tus necesidades específicas de lavadora y secadora.
Arnés
El arnés de cables interconecta la placa de control con los distintos componentes de la lavadora y secadora, como los motores, las resistencias, las bombas y válvulas de agua, los sensores, los cierres de las puertas, etc. Un arnés de cables típico incluye conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termocontraíbles y etiquetas.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de orificio pasante
Conector Signal Double Lock (SDL)
Resistencias de montaje en superficie
Interruptor táctil
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptores DIP y SIP
Tubos termocontraíbles de pared única
Tubos termocontraíbles de doble pared
Empalmes
Conectores compatibles con RAST
Arnés
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Arnés
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.
Arnés
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Arnés
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Arnés
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Arnés
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Arnés
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Arnés
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Arnés
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.
Arnés
Tubos termocontraíbles de doble pared
Brinda protección contra la humedad y la corrosión con tubos de doble pared, a la vez que aísla y proporciona protección mecánica. Durante la instalación, un recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye, lo cual forma una barrera protectora resistente a la humedad.
Arnés
Empalmes
Ya sea que necesites empalmar un alambre magneto de cobre sólido de 30 AWG o un cable de aluminio trenzado 4/0, ofrecemos una solución. Elige entre la tecnología de remachado, conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) u otros tipos de empalmes aplicados manualmente o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos.
Arnés
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Control principal e interfaz de usuario
El tablero de control es el cerebro del aparato. Acepta entradas del usuario a través de botones, interruptores o dispositivos táctiles y acciona los motores, elementos calefactores, bombas de agua y válvulas para realizar la tarea elegida. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y señal de cable a placa, enchufes y relés.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector de alimentación económica (EP)
Potenciómetros
Interruptores de acción rápida
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores táctiles
Conector Power Double Lock (PDL)
Conectores compatibles con RAST
Relés de placa de circuito impreso
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Control principal e interfaz de usuario
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.
Control principal e interfaz de usuario
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Control principal e interfaz de usuario
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Control principal e interfaz de usuario
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Control principal e interfaz de usuario
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Control principal e interfaz de usuario
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Control principal e interfaz de usuario
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.
Control de motores e inversores
Un componente clave en una lavadora o secadora es un motor eléctrico que gira el tambor o la bandeja interna. También puede haber un circuito de control que varía la velocidad y la dirección. Los terminales o empalmes de alambre magneto conectan el devanado del motor al circuito de control o a la fuente de alimentación. Estas conexiones pueden también estar dentro de un conector o una E/S integrada para un montaje más rápido.
Control de motores e inversores
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.
Control de motores e inversores
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Control de motores e inversores
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Control de motores e inversores
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Control de motores e inversores
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Control de motores e inversores
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.
Control de motores e inversores
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Control de motores e inversores
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.
Control de motores e inversores
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Una bomba de agua expulsa el agua al finalizar un ciclo de lavado o enjuague. Las bombas de agua se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición como RAST.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Bloqueo de puerta
Un bloqueo de puerta evita que se abra la puerta de la lavadora de carga frontal mientras haya agua en el tambor. Los bloqueos de puertas se conectan al arnés de cableado mediante terminales individuales o conectores de posición múltiple como el conector RAST.
Bloqueo de puerta
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Bloqueo de puerta
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Bloqueo de puerta
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Bloqueo de puerta
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Bloqueo de puerta
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).
Bloqueo de puerta
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Elementos de calefacción
La resistencia de la lavadora calienta el agua que entra, mientras que la de la secadora calienta el aire del tambor. Los elementos calefactores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Elementos de calefacción
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Elementos de calefacción
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Elementos de calefacción
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.
Elementos de calefacción
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Elementos de calefacción
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Elementos de calefacción
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.
Elementos de calefacción
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Válvula de agua/aqua-stop
Una válvula de agua se abre y se cierra para permitir que un volumen fijo de agua ingrese al tambor o bañera de la lavadora. Las válvulas de agua se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Válvula de agua/aqua-stop
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Válvula de agua/aqua-stop
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Válvula de agua/aqua-stop
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Válvula de agua/aqua-stop
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Válvula de agua/aqua-stop
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Válvula de agua/aqua-stop
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Válvula de agua/aqua-stop
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Válvula de agua/aqua-stop
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Sensores de temperatura y humedad
Los sensores miden la temperatura y la humedad para que la placa de control pueda realizar la entrada de tareas por parte del usuario de la lavadora o secadora. Estos sensores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Conectores compatibles con RAST
Resistencias de montaje en chasis
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores DIP y SIP
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptor táctil
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
Sensor de temperatura
Sensor de humedad
Sensores de temperatura y humedad
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Sensores de temperatura y humedad
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Sensores de temperatura y humedad
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Sensores de temperatura y humedad
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Sensores de temperatura y humedad
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Sensores de temperatura y humedad
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Sensores de temperatura y humedad
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Sensores de temperatura y humedad
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Sensores de temperatura y humedad
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).
Sensores de temperatura y humedad
Sensor de temperatura
Algunos sensores de temperatura ayudan a asegurar que el agua que fluye hacia la lavadora tenga la temperatura adecuada, mientras que otros en las secadoras de ropa monitorean el proceso de secado.
Sensores de temperatura y humedad
Sensor de humedad
Un sensor de humedad dentro del secador controla el proceso de secado mejorando tanto la eficiencia del secador como la satisfacción del usuario.
Sensores de turbidez/vibración
TE ofrece conectores para turbidez o vibración que se pueden espumar en su lugar para reducir el tiempo de montaje y minimizar los vacíos de aislamiento.
Sensores de turbidez/vibración
Conectores universales MATE-N-LOK
Numerosas opciones incluyen carcasas circulares, con brida, de mamparo, selladas y de color en diversos materiales (incluido el compatible con el hilo incandescente). Las carcasas cuentan con polarización positiva, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para un montaje fácil y resistente sin errores.
Sensores de turbidez/vibración
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Sensores de turbidez/vibración
Sensores de película piezoeléctrica
Los sensores de película piezoeléctrica pueden detectar la vibración causada por el desequilibrio de carga y accionar una alarma o iniciar una secuencia de apagado para evitar que una lavadora "camine".
Sensores de turbidez/vibración
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Sensores de turbidez/vibración
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Sensores de turbidez/vibración
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
APLICACIÓN
Menos tristeza en el día de lavandería
Los OEM de lavadoras y secadoras confían en las mejores soluciones de conectividad. TE ofrece sistemas de conectores de alta densidad y una amplia gama de relés, sensores y componentes de protección para permitir la migración a tamaños más pequeños a medida que disminuyen los requisitos de energía.
Las interfaces de usuario y los modos de operación son cada vez más ricos en funciones; el cuidado de la ropa mejora y todas estas ventajas se ofrecen utilizando menos energía que los modelos anteriores. TE ofrece sistemas de conectores de alta densidad y una amplia gama de relés, sensores y componentes de protección para permitir la migración a tamaños más pequeños a medida que disminuyen los requisitos de energía. Haz clic en las pestañas Explorar para ver más de cerca qué productos ofrece TE para tus necesidades específicas de lavadora y secadora.
Arnés
El arnés de cables interconecta la placa de control con los distintos componentes de la lavadora y secadora, como los motores, las resistencias, las bombas y válvulas de agua, los sensores, los cierres de las puertas, etc. Un arnés de cables típico incluye conectores de alimentación y de señal, terminales y empalmes, tubos termocontraíbles y etiquetas.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Conector de alimentación económica (EP)
Resistencias de orificio pasante
Conector Signal Double Lock (SDL)
Resistencias de montaje en superficie
Interruptor táctil
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptores DIP y SIP
Tubos termocontraíbles de pared única
Tubos termocontraíbles de doble pared
Empalmes
Conectores compatibles con RAST
Arnés
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Arnés
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.
Arnés
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Arnés
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Arnés
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Arnés
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Arnés
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Arnés
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Arnés
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.
Arnés
Tubos termocontraíbles de doble pared
Brinda protección contra la humedad y la corrosión con tubos de doble pared, a la vez que aísla y proporciona protección mecánica. Durante la instalación, un recubrimiento adhesivo o encapsulante se funde y fluye, lo cual forma una barrera protectora resistente a la humedad.
Arnés
Empalmes
Ya sea que necesites empalmar un alambre magneto de cobre sólido de 30 AWG o un cable de aluminio trenzado 4/0, ofrecemos una solución. Elige entre la tecnología de remachado, conexión por desplazamiento de aislamiento (IDC) u otros tipos de empalmes aplicados manualmente o con equipos semiautomáticos o totalmente automáticos.
Arnés
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Control principal e interfaz de usuario
El tablero de control es el cerebro del aparato. Acepta entradas del usuario a través de botones, interruptores o dispositivos táctiles y acciona los motores, elementos calefactores, bombas de agua y válvulas para realizar la tarea elegida. Una placa de control común tendrá conectores de alimentación y señal de cable a placa, enchufes y relés.
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en chasis
Conector de alimentación económica (EP)
Potenciómetros
Interruptores de acción rápida
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores táctiles
Conector Power Double Lock (PDL)
Conectores compatibles con RAST
Relés de placa de circuito impreso
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Control principal e interfaz de usuario
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Control principal e interfaz de usuario
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.
Control principal e interfaz de usuario
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Control principal e interfaz de usuario
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Control principal e interfaz de usuario
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Control principal e interfaz de usuario
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Control principal e interfaz de usuario
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Control principal e interfaz de usuario
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Control principal e interfaz de usuario
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.
Control de motores e inversores
Un componente clave en una lavadora o secadora es un motor eléctrico que gira el tambor o la bandeja interna. También puede haber un circuito de control que varía la velocidad y la dirección. Los terminales o empalmes de alambre magneto conectan el devanado del motor al circuito de control o a la fuente de alimentación. Estas conexiones pueden también estar dentro de un conector o una E/S integrada para un montaje más rápido.
Control de motores e inversores
Terminales y empalmes de alambre magneto
Ofrecemos una amplia gama de terminales y empalmes diseñados específicamente para alambre magneto, ya sea que estés utilizando alambre de cobre, alambre de aluminio o una combinación. Junto con nuestras máquinas y herramientas, pueden ofrecer soluciones de alto rendimiento para tu entorno de fabricación.
Control de motores e inversores
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Control de motores e inversores
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Control de motores e inversores
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Control de motores e inversores
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Control de motores e inversores
Conector de alimentación económica (EP)
Los conectores de alimentación económico (EP) II y EP 2.5 ofrecen dos niveles de fiabilidad mecánica y eléctrica. Un verdadero sujetador de bloqueo evita que la carcasa del enchufe y el cabezal de pines vibren por separado. Un dispositivo opcional de aseguramiento de la posición del terminal (TPA) ayuda a asegurar los asientos del terminal.
Control de motores e inversores
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Control de motores e inversores
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.
Control de motores e inversores
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Una bomba de agua expulsa el agua al finalizar un ciclo de lavado o enjuague. Las bombas de agua se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición como RAST.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Bomba de drenaje/válvula de gravedad
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Bloqueo de puerta
Un bloqueo de puerta evita que se abra la puerta de la lavadora de carga frontal mientras haya agua en el tambor. Los bloqueos de puertas se conectan al arnés de cableado mediante terminales individuales o conectores de posición múltiple como el conector RAST.
Bloqueo de puerta
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Bloqueo de puerta
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Bloqueo de puerta
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Bloqueo de puerta
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Bloqueo de puerta
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).
Bloqueo de puerta
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Elementos de calefacción
La resistencia de la lavadora calienta el agua que entra, mientras que la de la secadora calienta el aire del tambor. Los elementos calefactores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Elementos de calefacción
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Elementos de calefacción
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Elementos de calefacción
Tubos termocontraíbles de pared única
Los tubos termorretráctiles de pared simple aíslan, proporcionan protección contra la tensión y protegen contra daños mecánicos y abrasión. Los productos varían en flexibilidad desde muy flexibles hasta semirrígidos y están disponibles en una miríada de colores.
Elementos de calefacción
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Elementos de calefacción
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Elementos de calefacción
Relés de placa de circuito impreso
Nuestros relés de placa de circuito impreso ofrecen clasificaciones desde el nivel de señal hasta 30A en varias configuraciones de contacto. Una amplia gama de opciones de bobinas, tipos de conexión y estilos de carcasa amplían la flexibilidad de diseño.
Elementos de calefacción
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Válvula de agua/aqua-stop
Una válvula de agua se abre y se cierra para permitir que un volumen fijo de agua ingrese al tambor o bañera de la lavadora. Las válvulas de agua se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Válvula de agua/aqua-stop
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Válvula de agua/aqua-stop
Potenciómetros
Un potenciómetro es una resistencia variable de ajuste manual que te permite cambiar y regular la corriente que fluye a través de una resistencia.
Válvula de agua/aqua-stop
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Válvula de agua/aqua-stop
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Válvula de agua/aqua-stop
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Válvula de agua/aqua-stop
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Válvula de agua/aqua-stop
Interruptores táctiles
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Válvula de agua/aqua-stop
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Sensores de temperatura y humedad
Los sensores miden la temperatura y la humedad para que la placa de control pueda realizar la entrada de tareas por parte del usuario de la lavadora o secadora. Estos sensores se conectan al arnés de cables mediante terminales individuales o conectores multiposición.
Conectores compatibles con RAST
Resistencias de montaje en chasis
Conector Power Triple Lock (PTL)
Resistencias de montaje en superficie
Conector Signal Double Lock (SDL)
Interruptores DIP y SIP
Conector Power Double Lock (PDL)
Interruptor táctil
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
Sensor de temperatura
Sensor de humedad
Sensores de temperatura y humedad
Conectores compatibles con RAST
Los conectores que cumplen con los estándares RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir su costo aplicado al tiempo que respaldan los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La gama incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento.
Sensores de temperatura y humedad
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Sensores de temperatura y humedad
Conector Power Triple Lock (PTL)
El sistema de conectores Power Triple Lock (PTL) ofrece un alto rendimiento con un diseño funcional. Desde la señal auditiva de confirmación de acoplamiento hasta las numerosas ventajas adicionales para el cliente, el sistema de conectores Power Triple Lock se ha desarrollado específicamente para mejorar las aplicaciones de potencia y señal.
Sensores de temperatura y humedad
Resistencias de montaje en superficie
Una resistencia de montaje en superficie es una pequeña pieza cerámica rectangular con bordes conductores plateados en sus extremos. Proporcionan la misma funcionalidad que las resistencias axiales más tradicionales, pero tiene una menor capacidad de disipación de potencia y, a menudo, una menor inductancia parásita y capacidad.
Sensores de temperatura y humedad
Conector Signal Double Lock (SDL)
El sistema de conectores Signal Double Lock (SDL) consta de carcasas de enchufe y tapa para conexión de cables, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales de pin de placa de circuito impreso en versiones estándar y de alto perfil.
Sensores de temperatura y humedad
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.
Sensores de temperatura y humedad
Conector Power Double Lock (PDL)
Los conectores Power Double Lock (PDL) están disponibles en configuraciones de cable a cable y de cable a placa. Este sistema de conectores se compone de carcasas con enchufe y tapa para la conexión del cable, placas de doble bloqueo opcionales, contactos de remache y cabezales para pin de placa de circuito impreso.
Sensores de temperatura y humedad
Interruptor táctil
El interruptor táctil proporciona retroalimentación táctil al usuario cuando el interruptor o pulsador hace contacto con el panel de control debajo, que suele ser una placa de circuito impreso.
Sensores de temperatura y humedad
Conector miniuniversal MATE-N-LOK
El sistema de conectores miniuniversal MATE-N-LOK es un sistema de conectores compacto y duradero que utiliza una combinación de pines y enchufes entremezclados en las carcasas del enchufe y la tapa para lograr el máximo rendimiento eléctrico en una distancia entre pines de 4.14 mm (0.163 pulgadas).
Sensores de temperatura y humedad
Sensor de temperatura
Algunos sensores de temperatura ayudan a asegurar que el agua que fluye hacia la lavadora tenga la temperatura adecuada, mientras que otros en las secadoras de ropa monitorean el proceso de secado.
Sensores de temperatura y humedad
Sensor de humedad
Un sensor de humedad dentro del secador controla el proceso de secado mejorando tanto la eficiencia del secador como la satisfacción del usuario.
Sensores de turbidez/vibración
TE ofrece conectores para turbidez o vibración que se pueden espumar en su lugar para reducir el tiempo de montaje y minimizar los vacíos de aislamiento.
Sensores de turbidez/vibración
Conectores universales MATE-N-LOK
Numerosas opciones incluyen carcasas circulares, con brida, de mamparo, selladas y de color en diversos materiales (incluido el compatible con el hilo incandescente). Las carcasas cuentan con polarización positiva, bloqueo positivo e identificación de la cavidad trasera para un montaje fácil y resistente sin errores.
Sensores de turbidez/vibración
Resistencias de montaje en chasis
Una resistencia de montaje en chasis está diseñada para promover la pérdida de calor y el enfriamiento. Esta resistencia se fabrica al utilizar la tecnología de resistencia bobinada y cuenta con un núcleo cerámico que se moldea en una carcasa de montaje en chasis de aluminio extruido.
Sensores de turbidez/vibración
Sensores de película piezoeléctrica
Los sensores de película piezoeléctrica pueden detectar la vibración causada por el desequilibrio de carga y accionar una alarma o iniciar una secuencia de apagado para evitar que una lavadora "camine".
Sensores de turbidez/vibración
Resistencias de orificio pasante
Una resistencia de orificio pasante es una resistencia fija que tiene conductores largos y flexibles que se pueden pegar en una Protoboard o soldar a mano o por onda en una placa de circuito impreso. Una resistencia de orificio pasante se utiliza para reducir el flujo de corriente eléctrica dentro de un circuito. Se compone comúnmente de película de carbono, película de metal, película de óxido metálico, película gruesa o bobinado de alambre.
Sensores de turbidez/vibración
Interruptores de acción rápida
Un interruptor de acción rápida es un interruptor mecánico que envía una transferencia rápida de contactos de una posición a otra. También conocidos como microinterruptores, los interruptores de acción rápida pueden ser de contacto momentáneo o mantenido y vienen en estilo subminiatura, miniatura y estándar.
Sensores de turbidez/vibración
Interruptores DIP y SIP
Un interruptor DIP es una carcasa electrónica de ajuste manual que está compuesto por una serie de pequeños interruptores. Tiene una carcasa rectangular y dos filas paralelas de terminales de conexión. Un interruptor SIP es un encapsulado de chip informático que tiene una sola fila de pines de conexión.