Los cabezales de la placa de circuito impreso cumplen con el estándar RAST
Estos cabezales de línea central de 2.5 mm y 5 mm que cumplen con los estándares de RAST 2.5 y RAST 5 son soluciones de alta calidad que pueden ayudar a reducir los costos para el cliente al mismo tiempo que cumplen con los estándares de seguridad industrial y de electrodomésticos. La cartera incluye varios tamaños, colores, diseños de huella, opciones de bloqueo y revestimiento. Disponibles como un cabezal de temporizador estándar o un cabezal de lengüeta, los contactos están situados dentro de la carcasa para eliminar el bloqueo de contacto. La carcasa en forma de cadena permite un manejo optimizado dentro de la logística y la fabricación.
Características del producto
Cabezales RAST 2.5 y 5
- Diseñado según el estándar RAST
- Normalmente se utilizan en una placa de circuito impreso o como interfaz de componentes
- Revestido en estaño o plata
- Cumplir con los requisitos de UL, VDE y CQC
- UL 94 V-0 y GWT 750 °C sin modelos compatibles con llama
- Altamente resistente al frío, calor seco, calor de soldadura y humedad
Cabezales RAST 2.5
- Los cabezales de línea central de 2.5 mm se utilizan cuando se necesita un perfil más pequeño
- Clasificación 2A o 6A, dependiendo de la capacidad de juego
Cabezales RAST 5
- Los cabezales de línea central de 5 mm se utilizan cuando se acepta una densidad más baja/un perfil más grande
- Transportan una corriente más alta (hasta 16 A) para aplicaciones de mayor potencia
Variaciones de cabezales
Características | Cabezal de lengüeta RAST 2.5 |
Cabezal de lengüeta RAST 5 |
---|---|---|
Diseño de huella | 1 | 3 |
Posiciones | 3-15 |
2-8 |
Resistencia dieléctrica | 1500 V | 3000 V |
Voltaje nominal | 50 V completamente cargado 250 V cargado selectivamente |
250 VCA |
Fuerza de retención de contactos | 20 N [4.49 lbf] mínimo | 26.7 N [6 lbf] mínimo |
Bloqueo |
Tipos de bloqueo interno y externo |
Miles de configuraciones de codificación, enganche y polarización |
3000 V
Resistencia dieléctrica del cabezal de lengüeta RAST 5
1500 V
Resistencia dieléctrica del cabezal de lengüeta RAST 2.5
8
Opciones de color
Conector PCB que cumple con los estándares RAST
TE amplía su familia de productos de conectores PCB (placa de circuito impreso) que cumple con el estándar RAST para admitir aún más la mayoría de los estándares de seguridad industriales y de electrodomésticos. Con una cartera ampliada que cubre varios tamaños, colores, diseños de huella y revestimiento, los conectores PCB de TE son particularmente ideales para conexiones de cable a placa y unidades de control de electrodomésticos principales y otras aplicaciones.
Aplicaciones selectas
Cabezales RAST 2.5 y 5
- Placas de PC que se acoplan con arneses de cables de lavadoras, lavavajillas, hornos de microondas, refrigeradores y otros electrodomésticos importantes
- Conexiones de PCB en aplicaciones industriales
- Interfaz de conexión del motor