Descubre nuestras soluciones de conectividad de datos para vehículos industriales y comerciales.
Descargar ahoraLos diseñadores de vehículos comerciales están introduciendo cada vez más funcionalidades avanzadas previamente desarrolladas para vehículos de pasajeros. La asistencia al conductor y la automatización, las opciones de infoentretenimiento, los sistemas de cámaras de 360º, la comunicación V2V y V2I a alta velocidad, y una amplia gama de características de seguridad esenciales ahora también se están integrando en los vehículos comerciales.
Las nuevas tecnologías como estas son posibles gracias a un conjunto de sensores en todo el vehículo, incluidos sistemas de cámaras, radares/lidares y mucho más. Estos deben estar interconectados a través de una red sofisticada que pueda transmitir datos a alta velocidad con baja latencia en todo el vehículo. La información recopilada por estos dispositivos luego se puede procesar utilizando unidades de control electrónico a bordo para crear un modelo completo del vehículo y de su entorno.
La transición a este tipo de tecnologías trae un desafío completamente nuevo para los ingenieros de diseño, ya que deben asegurarse de que estos vehículos funcionen incluso en los entornos más hostiles. Y ahí es donde entramos nosotros.
Nos especializamos en el diseño y la fabricación de los terminales y conectores esenciales que hacen posible este tipo de redes sólidas en el vehículo. Somos un líder establecido en este mercado y aprovechamos nuestra experiencia y rendimiento comprobado en datos a alta velocidad, confiabilidad en entornos extremos y colaboración con clientes de todo el mundo, con el fin de ofrecer soluciones diseñadas para abordar las necesidades específicas de camiones, autobuses y aplicaciones todoterreno.
Nuestros ingenieros de diseño tienen en cuenta todos los elementos cuando desarrollan y personalizan nuevos productos, para que todos, desde los equipos de compras y ventas, hasta los clientes y sus operadores, obtengan exactamente lo que necesitan para hacer su trabajo en el mundo real.
La agrupación de vehículos permite que el espacio vial se utilice de manera más eficiente. Por ejemplo, reducir la longitud de un convoy de tres camiones de 150 metros a solo 80 metros, así como disminuir el consumo de combustible en alrededor del 7 %.
Todos nuestros productos especializados proporcionan una gran resistencia a las vibraciones y a los golpes mecánicos, y algunos también permiten el mantenimiento en campo en entornos hostiles, como aquellos en los que operan los vehículos comerciales. Esto incluye situaciones que involucran polvo, suciedad y humedad, y rangos de temperatura de -40 °C a +125 °C.
Pueden adaptarse a prácticamente cualquier uso, incluidos radares / lidares, cámaras, unidades telemáticas, antenas, diagnósticos a bordo, aplicaciones de infoentretenimiento, pantallas de visualización frontal y grupos de instrumentos.
En vehículos y maquinaria industriales y comerciales, los diseñadores deben considerar la incorporación de sistemas de Ethernet en sus diseños ahora para poder satisfacer plenamente las exigencias de los clientes en el futuro.
La tendencia de conducción autónoma ha ido desde hace mucho tiempo más allá de los vehículos de pasajeros. Se busca cada vez incorporar funcionalidades avanzadas en los vehículos comerciales e industriales.
Habilitar una funcionalidad avanzada y con gran carga de datos significa sentirse cómodo con la integración de Ethernet en una arquitectura mixta.
Garantizar una transmisión de datos a alta velocidad requiere que los diseñadores del OEM piensen más en los componentes, la ubicación y el impacto de las condiciones ambientales al principio del diseño.
Es hora de buscar soluciones de Ethernet para las aplicaciones de vehículos industriales y comerciales de alto rendimiento que puedan transmitir datos a alta velocidad con baja latencia y gestionar hasta 1 Gb/s de datos.
Con sensores multifunción y conectores miniaturizados, antenas incorporadas y cables ligeros, los ingenieros pueden crear aplicaciones de infoentretenimiento de próxima generación que permiten experiencias más inteligentes para conductores, pasajeros y peatones.
Somos conocidos en todo el mundo por promover la innovación, con una amplia experiencia en aplicaciones y sistemas, lo que permite el desarrollo de productos que admiten tecnologías futuras. Obtén más información sobre algunos de nuestros especialistas, que lideran el campo de la conectividad de datos para vehículos industriales y comerciales.
Nuestros productos han sido desarrollados para que los fabricantes de vehículos comerciales, como camiones, autobuses, aplicaciones todoterreno y embarcaciones marinas puedan diseñar los sofisticados sistemas que sus clientes exigen ahora.
INFOENTRETENIMIENTO
Además de los sistemas de entretenimiento y comunicación que proporcionan satisfacción y disfrute al conductor, esto también incluye el acceso a información sobre los sistemas que permiten al conductor monitorear y conducir el vehículo.
SEGURIDAD
Para cualquier gerente de flota, garantizar la seguridad de sus empleados es clave. Las comunicaciones a alta velocidad en el vehículo permiten una amplia gama de características de seguridad, desde advertencias de salida de carril, frenado de emergencia autónomo y control de crucero adaptativo hasta tecnologías más nuevas como el asistente de mantenimiento de carril, la detección de peatones e incluso la conducción autónoma.
REDES
Esta es la columna vertebral del vehículo, la infraestructura subyacente que posibilita toda la comunicación. Dentro del vehículo, de un vehículo a otro, o entre el vehículo y otra ubicación, ya sea el depósito o el centro de control del propietario, o incluso el fabricante. La red proporciona la fiabilidad de la transmisión de la información, y se asegura de que el conductor esté completamente informado sobre todos los aspectos de su vehículo, en todo momento.
Nuestros componentes han viajado hasta el espacio y hacia los océanos más profundos, por lo tanto, sea cual fuere tu entorno de operación, puedes estar seguro de que estamos a la altura del desafío.
Las soluciones telemáticas se convertirán en estándar en los mercados maduros en los próximos 10 años, y el mercado telemático crecerá en un factor de tres en el mismo tiempo.