Solicitud
Soluciones de transmisión de alta velocidad y baja latencia para respaldar el creciente número de sensores de alta resolución en tu flotilla
Para tomar decisiones a tiempo es necesario transmitir los datos que captan los dispositivos a alta velocidad y con baja latencia. Posteriormente, los controladores procesan los datos, determinan una respuesta y envían señales a las partes del camión para ejecución inmediata. Las redes centrales de comunicación constituyen el pilar que garantiza la confiabilidad de la información transmitida entre sensores, controladores y dominios. A medida que las velocidades de Ethernet aumentan, se espera que lleguen a 2.5 Gb/s, 5 Gb/s e incluso 10 Gb/s. Nuestros productos están diseñados y fabricados para respaldar el creciente número de sensores de alta resolución de tu flotilla.
Desarrollamos alta velocidad, ancho de banda rápido y baja latencia para cumplir con los requisitos de mayor resolución.
Te ofrecemos confiabilidad y conectividad para una amplia variedad de aplicaciones telemáticas.
Contamos con un rendimiento de alta frecuencia al transferir una señal con rapidez, confiabilidad y seguridad.