Gabinete de control
Recurre a TE para la conmutación, la conexión, las resistencias y los filtros de alta precisión que necesitas para los equipos de fabricación de semiconductores.
Proporcionamos la energía y la protección de datos que necesitas
La conectividad de energía y de datos dentro de un gabinete, así como entre el gabinete y el resto de la máquina, sigue siendo importante, al igual que los filtros EMI y los dispositivos para conmutar la energía. Los fabricantes de equipos de fabricación de semiconductores necesitan soluciones flexibles y confiables que hagan posible un funcionamiento ininterrumpido. Quizás el aspecto más importante es que, debido a lo exigente que es el proceso para la fabricación de semiconductores, el equipo es sensible a la interferencia electromecánica (EMI). Y, para complicar más las cosas, muchos de los equipos en sí, como láseres y generadores de plasma, generan una EMI significativa. Por lo tanto, es fundamental que la conectividad del gabinete de control incluya filtros RF o EMI para que la producción continúe sin interrupción.

Filtros EMI
Cuando colaboras con TE, te beneficias de más de 60 años de experiencia en ingeniería y en aplicaciones EMI o EMC en el diseño de filtros para cargas muy exigentes y entornos muy hostiles.

Distribución de energía dentro del gabinete
Hacen posible una distribución de energía más confiable, más segura, más fácil de usar y de rápido ensamble.

Conectividad modular para máquinas
Para una conectividad confiable durante toda la vida útil de una máquina y un cableado flexible en el gabinete, cuenta con TE.

Sets de cables
Obtén una alta confiabilidad y la trazabilidad que necesitas con la amplia gama de sets de cables de TE para la conectividad de señal y de datos.

Conexión y desconexión de la alimentación
TE es tu solución confiable para la desconexión del suministro de corriente continua en los gabinetes de control del equipo para la fabricación de semiconductores.