Controladores y dispositivos
Obtén las soluciones flexibles y de alta precisión que necesitas para controlar tus equipos y dispositivos de fabricación de semiconductores.
La precisión que exiges
La precisión es vital para los equipos de fabricación de semiconductores. Los relés y las resistencias de precisión, al igual que las soluciones de conectividad confiables, están en gran demanda. Sin embargo, los OEM aún requieren flexibilidad. Las soluciones que dan paso a sistemas de control de alta mezcla o bajo volumen han dado lugar a configuraciones flexibles de backplane y otras soluciones que hacen posible que los fabricantes de equipos controlen la varianza.
Aquí, los controladores se conectan a una multitud de dispositivos especiales que son característicos de los equipos de fabricación de semiconductores. Estos controladores y dispositivos suelen ser bastante complejos y consisten en múltiples placas de circuito impreso (PCB) y componentes. Además, algunos dispositivos necesitan transmisión de datos de alta velocidad, lo que lleva a que los OEM exijan dispositivos con interfaces de mayor ancho de banda.

Las PCB de interconexión
TE tiene lo que necesitas para lograr una alta densidad de contacto y conexiones altamente confiables durante la vida útil de tus máquinas.

Conectividad de señal
Con las soluciones de conectividad de señal de TE, obtendrás una alta densidad de cableado en un modelo altamente confiable.

Conectividad de Ethernet
Utiliza conectores Ethernet de grado industrial para hacer posible la comunicación de alta velocidad en todo el sistema.

Conectividad de alta velocidad
Con los productos de TE, se logra grandes velocidades de datos y baja latencia en tu red.

Relés
Los productos confiables que necesitas para habilitar aplicaciones de conmutación uniformes y seguras.

Resistencias de precisión
TE cuenta con los pasivos de alta precisión que la electrónica de alta precisión a menudo requiere.

Sensores
Obtén tecnología de detección estable y materiales y acabados de superficie semiflexibles.