Cableado de máquinas
Para ayudar a garantizar la precisión del producto, nuestros equipos pueden satisfacer tus necesidades, proporcionar servicios personalizados y a la medida e inspeccionar cada componente y cable antes de su envío. Además, el minucioso sistema para la identificación de cables de TE consiste en etiquetas más confiables, que han demostrado su eficacia en la práctica y que cumplen con tus requisitos de trazabilidad.
Satisfacemos tus requisitos más exigentes
Utilizado para distribuir energía, datos y señales dentro de los equipos de fabricación de semiconductores, el cableado para máquinas es necesario para conectar controladores, sensores, actuadores, motores, generadores de plasma y otros dispositivos. En esencia, el cableado de la máquina es el sistema nervioso que conecta todas las partes de la máquina para que reciban electricidad, se comuniquen entre sí y funcionen correctamente. Por ello, su control de calidad y su trazabilidad son de suma importancia.
Algunos equipos de fabricación de semiconductores requieren que se utilicen materiales especiales en el cableado de las máquinas para garantizar la limpieza o para evitar la desgasificación. Independientemente del sistema, si es necesario, los conjuntos de cables y los sets de cables se someten a procedimientos específicos de prueba, etiquetado y empaquetado para adaptarse a las necesidades específicas de cada OEM.

Conectividad de señales y sensores
Con la conectividad altamente confiable de TE obtendrás la alta densidad de cableado que necesitas.

Conectividad de energía
Conectividad de alta confiabilidad que opera con una variedad de niveles de potencia en la aplicación de cableado de tu máquina.

Conectividad del motor
Contamos con una amplia gama de conectores diseñados específicamente para aplicaciones de motor.

Conectividad de Ethernet
Los conectores Ethernet de grado industrial aumentan la confiabilidad y reducen la pérdida a través de la carcasa.

Conectividad RF (coaxial)
Obtén soluciones robustas para transmitir señales analógicas sensibles o de alta frecuencia de forma confiable.

Identificación de alambres y cables
Utiliza las soluciones de identificación de TE para un etiquetado legible y trazable que dura por décadas.

Set de cables estándar y hechos a especificaciones
Sets de cables altamente confiables y trazables para la conectividad de señales y datos durante la vida útil de la máquina.