Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General

Características

interruptores de alta tensión para desconexión de baterías KISSLING

  • La carcasa sellada cuenta con grado de protección IP67 e IP6K9K 
  • Resistente a choques de hasta 50 g y vibraciones de hasta 4 g 
  • Diseñados para temperaturas extremas de –40 °C a +85 °C 
  • Tensión máxima de contacto de hasta 1,000 V de CC a 7,000 m 
  • Se pueden montar en cualquier orientación 
  • Brindan protección a los trabajadores y al vehículo a través del bloqueo o etiquetado, o de las manijas extraíbles  

Aplicaciones típicas

interruptores de alta tensión para desconexión de baterías KISSLING

  • Desconexión de la alimentación principal o la del sistema auxiliar para llevar a cabo un proceso de mantenimiento con seguridad.
  • Apagado de la batería en aplicaciones para vehículos.
  • Prevención de robos y protección contra el uso no autorizado de los vehículos o el equipo.

+85°C

Temperatura de funcionamiento máxima

5x

Nuestros interruptores manejan un nivel de corriente continua por un máximo de 10 segundos como corriente de sobrecarga

500 A

Capacidad máxima

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Dispositivo sellado 

Características de la configuración

  • Número de polos  1

  • Número de contactos auxiliares  1, 0

  • Opción de codificación de interruptor  Extraíble sin cadena, No extraíble

Características eléctricas

  • Corriente nominal de contacto principal de interruptor (A) 250, 400, 500

  • Voltaje de funcionamiento (VDC) 80, 1000

Características del cuerpo

  • Color de palanca de mando  Naranja

Fijación mecánica

  • Tipo de palanca de mando  Palanca

  • Tamaño de rosca de conexión  M10, M8

  • Opciones de montaje  Brida larga, Brida redonda, Montaje central

Dimensiones

  • Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida  38 mm [ 1.49 in ]

  • Diámetro del orificio del tornillo (mm) 7

  • Diámetro del orificio del tornillo  7 mm [ .27 in ]

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-AL4-HVBDS

Documentos Relacionados
No se encuentra disponible la documentación.