Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Ve los productos a continuación para obtener precios detallados

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Descripción General
El sensor de la celda de carga del cinturón de seguridad de tensión FN4055 mide con excelente precisión las fuerzas ejercidas sobre el cinturón de seguridad.

Solo se mide la compresión real sobre el cinturón de seguridad, ya que el sensor es insensible al contacto del maniquí de prueba de choque.  La celda de carga del cinturón de seguridad de tensión FN4055 está diseñada para un rango muy bajo, como las pruebas para la seguridad de los niños. Está protegido contra sobrecargas por paradas mecánicas. Un sensor similar, EL20-S458, cubre solicitudes con rangos más altos de hasta 25 kN. Con muchos años de experiencia como diseñador y fabricante de sensores, trabajamos a menudo con los clientes para diseñar o personalizar sensores para usos y entornos de prueba específicos. Si lo deseas, podemos proporcionarte documentos de instrucciones para facilitar la selección y el uso de nuestros sensores, y brindarte consejos útiles.

Beneficios

  • Protegido contra sobrecargas
  • Solo tensión
  • Utilizable sin cortar la correa
  • Para aplicaciones estáticas y dinámicas
  • Rangos de 100 a 300 N (20 a 60 lbf) 
  • Compatible con la mayoría de los cinturones de seguridad 
  • Mecanizado con topes mecánicos integrados 
  • Precisión de ±0,25 % FS 
barra naranja

Aplicaciones

  • Prueba de choque automotriz 
  • Pruebas de asientos para niños 
  • Controles de cinturones de seguridad 
  • Laboratorio e Investigación
barra naranja

Otros sensores de seguridad para automóviles

   

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor de fuerza  Celdas de carga automotrices

Características eléctricas

  • Rango total (Newton) 0 – 300, 0 – 250, 0 – 100

  • Rango total (lbf) 0 – 20, 0 – 50, 0 – 60

  • Rango de voltaje de alimentación (VDC) 10

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Precisión (% of FS) ±.25

Operación/aplicación

  • Tipo de señal de salida  2 mV/V

Estándares de la industria

  • Grado IP  IP50

Otro

  • Dirección de fuerza  Voltaje

  • Cambio cero en CTR (%FS/°C) ±.5/50

  • Cambio de sensibilidad (%FS/°C) ±1.5/50

Número de referencia

  • Número interno de TE CAT-FLS0032

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos