![](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/product-hero-rendition/ict-data-connectivity-heavy-duty-sealed-connector-series-matenet-inserts-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conector híbrido: Ethernet y alimentación
Nuestra serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet es una solución de conector Ethernet resistente y de alto rendimiento para la transmisión de datos y energía en vehículos industriales y comerciales. Brinda flexibilidad, ya que puede implementar varias interfaces híbridas, combinando el Ethernet de un par con la energía y adaptabilidad por medio del uso de cables de par trenzado sin y con apantallamiento.
Serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet
Esta serie cuenta con el rendimiento de nuestro sistema de terminales MATEnet y la reconocida confiabilidad de nuestra serie de conectores sellados para uso industrial.
Este conector de cable a cable, de cable a dispositivo y de cable a placa es un conector híbrido de señal o alimentación que brinda flexibilidad de diseño. Está fabricado para funcionar en entornos muy difíciles y hostiles, y posee el mejor índice costo-beneficio para estos requisitos.
UTP
Compatible con par trenzado sin apantallar (UTP)
STP
Compatible con par trenzado apantallado (STP)
1 Gbps
Puede transmitir hasta 1 Gb/s según los estándares IEEE 100BASE-T1 y 1000BASE-T1
Características del producto
- Protección contra el polvo y el agua IP67/IP69K (con carcasa posterior)
- Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C (en función del cable)
- PoDL clase 3-48 voltios
- Conector híbrido: Ethernet y alimentación
- Capacidad para varios tamaños de cable en función de las necesidades de la aplicación
- Se puede utilizar una amplia gama de accesorios de la línea de productos de la serie de conectores sellados para uso industrial.
![Serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet](/content/dam/te-com/images/industrial-and-commercial-transportation/global/infographics/ict-hdscsnet-infographic-1024x400.jpg)
Aplicaciones
Nuestra serie de conectores sellados para uso industrial con insertos MATEnet se puede utilizar en las cabinas y los chasis de los vehículos:
Aplicaciones en cabina: | Aplicaciones en chasis: |
---|---|
|
|
Protocolos compatibles
- IEEE802.3bp
- 100BASE-T1 (100Mb)
- 1000BASE-T1 (1Gb)