Construye redes eléctricas confiables para tu flotilla
Nuestras soluciones cuentan con alojamientos sellados de instalación directa para fusibles y relevadores en configuraciones de 2 a 60 circuitos, lo que hace posible un flujo de corriente eficiente dentro de vehículos y maquinaria pesada. Estos alojamientos tienen grado de protección IP67, vienen en múltiples tamaños y configuraciones de montaje, y cuentan con terminales AMP MCP para conexiones seguras y de alta vibración. Las carcasas resistentes y los dispositivos de sujeción de tapa doble son ideales para entornos difíciles, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren una administración confiable de la energía.
Ventajas principales
Soluciones de red eléctrica
- Construido para durar: los alojamientos sellados toleran condiciones adversas y están diseñados para un funcionamiento continuo.
- Diseño flexible: elige entre tamaños y configuraciones compactos (2 a 60 circuitos).
- Conexiones confiables: con los terminales AMP MCP se logran conexiones estables en entornos de alta vibración.
- Protección sellada: los alojamientos con clasificación IP67 protegen contra la entrada de polvo y de agua.
- Mejor seguridad: dispositivos de sujeción de tapa doble con aseguramiento de posición para mayor confiabilidad.
- Múltiples opciones de montaje: las características integradas o las colas de milano para los clips de montaje brindan flexibilidad.
- Fácil instalación: diseñado para la instalación directa de arneses eléctricos u opciones preensambladas de proveedores.
- Durabilidad y resistencia: se monta de manera directa en el chasis para aplicaciones exigentes.
- Protección de circuito simplificada: agrega fusibles y relevadores sellados con rapidez para mejor protección.
Características principales
Soluciones de red eléctrica
Característica | |
---|---|
Compatibilidad de los fusibles |
Fusibles mini tipo ATM con cuchilla de conexión de 2.8 mm |
Compatibilidad de los relevadores |
280 componentes de micro relevadores |
Terminales |
Terminales receptáculo sellados AMP MCP de 2.8 mm |
Opciones de montaje |
Múltiples configuraciones disponibles |
Grado de protección |
IP67 con tapa instalada |
Calibre del cable |
14 AWG GXL - 18 AWG SXL |
Opciones de disposición |
Varias disposiciones disponibles |
Alojamientos sellados de instalación directa para fusibles y relevadores
Nuestros alojamientos sellados de instalación directa para fusibles y relevadores hacen posible diseñar la protección del circuito eléctrico y la capacidad de conmutación de carga con rapidez, practicidad y de manera económica. Esta línea de productos cuenta con una capacidad de 8 a 60 circuitos que hace posible la flexibilidad de configuración para su amplio uso en entornos difíciles, de alta vibración, equipos móviles, vehículos recreativos y comerciales de todo tipo.

Con el diseño modular se realiza un montaje con facilidad y se proporciona una protección total contra el medio ambiente; y utiliza los reconocidos terminales receptáculo AMP MCP sellados de 2.8 mm/6.3 mm que proporcionan un tiempo de ensamble corto y reducen los costos de instalación. Estos resistentes alojamientos cuentan con bridas integradas para facilitar el montaje. También se pueden montar con los clips de montaje para conectores DEUTSCH DT y AMPSEAL 16 estándar, que están disponibles en opciones de 90° y 180°, y en material termoplástico o metálico.
Ventajas del terminal AMP MCP
El terminal AMP MCP de 6.3 mm establece múltiples puntos de contacto a ambos lados de cada terminal de cuchilla para relevador ISO, lo que da como resultado una estable conexión eléctrica y un sólido rendimiento de retención de relevador; a la vez que el sello de alambre de 3 capuchas proporciona características de sellado redundantes y robustas para el alambre y la carcasa de plástico.

El terminal AMP MCP de 2.8 mm establece múltiples puntos de contacto a ambos lados de cada terminal de cuchilla para fusible ATM, lo que da como resultado una estable conexión eléctrica y un sólido rendimiento de retención de fusible; a la vez que el sello de alambre de 3 capuchas proporciona características de sellado redundantes y robustas para el alambre y la carcasa de plástico.
Guía de selección de productos
Soluciones de red eléctrica
Nombre | Micro 280 / Relevador ultramicro |
Mini-ISO Relevador |
Clasificación con tapa |
Opción de dispositivo de sujeción de tapa con CPA |
Opciones de clip o bracket de montaje |
Opción de montaje en brida (tornillo M4) |
---|---|---|---|---|---|---|
60P | 8 | IP67 | X | X | X | |
49P | 4 | 1 | IP67 | X | X | X |
38P | 2 | 2 | IP67 | X | X | X |
27P | 3 | IP67 | X | X | X | |
40P | 8 | IP67 | X | X | ||
24P | 3 | IP67 | X | |||
8P | 1 | IP67 | X | |||
DUAL | IP67 | X | ||||
MAXI | IP67 | X |
Nombre |
Núm. de cavidades |
Red |
Terminales AMP MCP* |
Fusible mini tipo ATM |
Fusible MAXI |
---|---|---|---|---|---|
60P | 60 | 5x12 | 2.8 mm | 30 | |
49P | 49 | 5x12 | 2.8/6.3 mm | 22 | |
38P | 38 | 5x12 | 2.8/6.3 mm | 14 | |
27P | 27 | 5x12 | 2.8/6.3 mm | 6 | |
40P | 40 | 4x10 | 2.8 mm |
20 | |
24P | 24 | 3x8 | 2.8 mm | 12 | |
8P | 8 | 2x4 | 2.8 mm | 4 | |
DUAL | 4 | 2x2 | 2.8 mm | 2 | |
MAXI | 2 | 1x2 | MCON de 8 mm | 1 |
* Los terminales están disponibles con recubrimientos de estaño y plata para una variedad de calibres de cable.
Los sellos de un solo cable están codificados por colores con base en el diámetro externo del cable y el tamaño del terminal seleccionados.
Los tapones de sellado deben instalarse en cualquier pin de terminal desocupado para garantizar el grado de protección IP67.
Aplicaciones reales
Soluciones de red eléctrica
- Camiones (de carretera y de obra): protegen y distribuyen la potencia en maquinaria pesada y de construcción.
- Autobuses (comerciales y escolares): salvaguardan los sistemas eléctricos sofisticados en autobuses escolares y de pasajeros.
- Maquinaria de construcción: hacen posible una red eléctrica confiable para excavadoras, buldóceres y otra maquinaria.
- Maquinaria agrícola: hacen posible la protección segura de circuitos en tractores, segadoras, podadoras, etc.
- Maquinaria industrial: proporcionan una red eléctrica confiable para montacargas, grúas, generadores y bombas, entre otros.
- Vehículos recreativos: protegen los circuitos de vehículos recreativos, botes, vehículos todo terreno, motos de nieve y otros vehículos con componentes electrónicos sofisticados.
Portafusibles sellados de dos posiciones
Contamos con dos tipos de portafusibles sellados de dos posiciones. Nuestro portafusibles mini compacto, con clasificación IP67 y de dos posiciones es compatible con contactos AMP MCP (múltiples puntos de contacto) de 2.8. Está construido de termoplástico de alta resistencia para tolerar vibraciones severas e impactos mecánicos. Este robusto portafusibles mini tiene capacidad para dos fusibles activos y dos de refacción. Nuestro portafusibles MAXI de dos posiciones es compatible contactos de receptáculo MCON de 8 mm. El portafusibles MAXI termoplástico de alto rendimiento está diseñado para entornos difíciles y tiene capacidad para un solo fusible.

Ambos, el portafusible mini sellado y el portafusible MAXI, se pueden montar con los clips de montaje para conectores DEUTSCH DT y AMPSEAL 16 estándar, que están disponibles en opciones de 90° y 180°, y en material termoplástico o metálico. Cuando necesites agregar protección de circuitos accesible a tu maquinaria o equipo de servicio pesado, puedes contar con nuestros portafusibles de dos posiciones para facilitar el trabajo.
Características del producto:
Portafusibles sellados de dos posiciones
- Tamaño compacto
- Tiene capacidad para dos fusibles activos. El portafusibles mini sellado también es compatible con dos fusibles de refacción.
- Grado de protección IP67 contra el medio ambiente
- Disponible con elemento de montaje integrado, o cola de milano, que es compatible con clips de montaje
- Debido a que el montaje se realiza en la carcasa en lugar de la tapa, se reduce la carga aplicada sobre el sello, lo que proporciona una interfaz de sello más robusta.