Sistemas de interconexión de temporizador
La amplia gama de contactos de temporizador se utiliza mucho en la industria automotriz.
Durante décadas, el sistema de interconexión de temporizadores ha demostrado su fiabilidad en la industria automotriz. La amplia gama de contactos de temporizador consiste en un receptáculo plano , que se acopla con una pestaña plana. El receptáculo tiene dos y cuatro resortes de contacto respectivamente, que son independientes entre sí. Los contactos de dos piezas con un resorte superior de acero son predominantes. Este diseño de contacto de dos piezas implica que las propiedades eléctricas y mecánicas están separadas . Un extremo del cuerpo de contacto se engarza en el cable o se suelda a una placa de circuito impreso. El otro extremo del cuerpo de contacto se acopla con la pestaña correspondiente. Los conectores del temporizador están disponibles como carcasas de receptáculo y pestaña (acoplamiento de suspensión libre en un arnés de cables) o como carcasas de receptáculo y múltiples pestañas (conexión de grupo). Con el tipo de acoplamiento de suspensión libre, las carcasas, con hasta 100 contactos, se aseguran mediante un dispositivo de bloqueo separado.
Líneas de contacto
Sistema de interconexión de temporizador
El contacto del receptáculo tiene dos resortes de cuatro contactos respectivamente, que son independientes entre sí y un resorte superior de acero. Todos los contactos del temporizador se pueden combinar en un conector, el mismo dispositivo de bloqueo secundario. Independientemente de ambos, se pueden aplicar conectores, pestañas y receptáculos impermeables y no impermeables . Dentro de los contactos de temporizadores ofrecemos los siguientes tipos:
-
Microtemporizador
Los microtemporizadores II y III son contactos diseñados para contactos de pestaña de 1.5/1.6 mm
-
Temporizador de potencia secundario
Los contactos del temporizador de potencia secundario están diseñados para contactos de pestaña de 2.8/3.0 mm
-
Contactos de temporizador de alimentación estándar
Los contactos del temporizador de alimentación estándar se ajustan a los contactos de pestaña de 4.8/5.8 y 6.3 mm
-
Temporizador de potencia principal
El temporizador de potencia principal se adapta a contactos de pestaña de 8.0/9. mm

Carcasas y conectores
Sistema de interconexión de temporizador
Las carcasas de receptáculos y pestañas están disponibles para diferentes aplicaciones. Acoplamiento de suspensión libre o conexión de grupo.
Estas carcasas están disponibles para 100 contactos. La característica especial de las carcasas de temporizador es que son adecuadas para conexiones de alta posición, de hasta 100 posiciones. En dichos conectores de alta posición, se utiliza una palanca para proporcionar un acoplamiento fácil. Una ventaja especial adicional de los contactos del temporizador es su solidez contra el acoplamiento inclinado .