Información sobre el producto
Legado de confiabilidad
Durante más de 70 años, nuestra cartera de componentes electrónicos DEUTSCH ha permitido a los ingenieros diseñar conexiones confiables en la tecnología utilizada en los entornos más hostiles: aeroespacial comercial y militar, tecnología de petróleo y gas, y transporte de servicio pesado. Entre estos se encuentra nuestra línea tradicional de conectores circulares DEUTSCH m81511, mil-dtl 26482 de la serie 2 y mil-dtl 83723 de la serie 3.
La historia de DEUTSCH comienza en la década de 1950. Comenzó cuando la Marina de los Estados Unidos y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos competían para desarrollar especificaciones de productos para componentes electrónicos utilizados en aviones de combate.
Las especificaciones desarrolladas a partir de esta carrera condujeron al surgimiento de una nueva generación de conectores apropiados para su uso en una variedad más amplia de aplicaciones militares, así como en tecnología aeroespacial comercial y equipos de producción de fábrica y en alta mar. Tres productos de esta época han demostrado su valor en resistir la prueba del tiempo: la línea tradicional de conectores circulares DEUTSCH m81511, mil-dtl 26482 de la serie 2 y mil-dtl 83723 de la serie 3 de TE Connectivity (TE).
Estos conectores han brindado consistentemente una conectividad robusta y confiable, incluso a medida que la tecnología evolucionaba. Con el paso de los años, estos conectores han permitido a los ingenieros lograr eficiencias operativas de alto rendimiento y mejoras en aplicaciones que no pueden fallar, en las que el requisito principal es evitar interrupciones inesperadas, retrasos innecesarios y problemas y paradas inaceptables que podrían afectar las aplicaciones esenciales.
Desde el principio, el nombre DEUTSCH se ha asociado con la confiabilidad. Nuestros conectores tradicionales DEUTSCH están diseñados para soportar humedades extremas, temperaturas, climas, corrosión y vibraciones. Para ello, nuestros ingenieros diseñaron las soluciones para que sean herméticas y a prueba de factores ambientales para brindar protección contra la humedad, lo que también ayuda a prevenir el desacoplamiento involuntario al tiempo que es una forma efectiva para que los mecánicos realicen y reemplacen conexiones confiables.
Además de la confiabilidad, estos conectores se fabrican para ofrecer versatilidad, lo que diferencia estas soluciones de productos estándares similares. Estos son configurables en ~30 000 piezas y están disponibles con diferentes tamaños de cubierta, estilos de cubierta, formas de conectores, opciones de revestimiento, géneros macho y hembra, tamaños de contacto y disposiciones de inserción.
La gama típica de contactos en los conectores mil-dtl 26482 de la serie 2 y mil-dtl 83723 de la serie 3 varía de 2 a 61 contactos, mientras que el conector m81511 presenta numerosas disposiciones de inserción y contacto para ampliar su rango hasta 155 contactos.
Conector DEUTSCH 81511
Como la primera de las piezas tradicionales en entrar en uso activo, esta solución fue desarrollada originalmente por la Marina de los Estados Unidos hace unos 50 años. Actualmente, nuestro conector circular tradicional DEUTSCH 81511 es crucial para la modernización y el mantenimiento de aeronaves más antiguas con el fin de mantenerlas en acción con un funcionamiento confiable. El modelo m81511 se utiliza generalmente en comunicaciones electrónicas, que en los aviones incluye la comunicación del piloto con el tren de aterrizaje, la comunicación del piloto con las municiones, la relación entre el piloto y el motor y los sistemas de comunicación de toda la aeronave.


Conector DEUTSCH 26482 de la serie 2
Desarrollado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, nuestro conector DEUTSCH 26482 de la serie 2 sigue teniendo una gran demanda y todavía se incorpora en muchas plataformas de defensa, incluidas algunas áreas críticas en los aviones de defensa, así como sistemas de tanques y sistemas de apoyo que ayudan a las tropas terrestres, tales como las plataformas de comunicación y las bases portátiles comúnmente utilizadas por los soldados que viven en el campo. Nuestros conectores mil-dtl 26482 de la serie 2 proporcionan de manera confiable una enorme cantidad de electricidad que estos tipos de sistemas requieren para la alimentación de las bases. Estos sistemas críticos operan una base portátil que se basa en los conectores mil-dtl 26482 de la serie 2 para una conectividad confiable durante el vuelo, particularmente en sistemas de iluminación, servicio de alimentos, productos de recarga y generadores.


Conector DEUTSCH 83723 de la serie 3
Al igual que con 26482 de la serie 2, nuestro conector DEUTSCH 83723 de la serie 3, que fue desarrollado por primera vez por la Marina de los Estados Unidos, se utiliza en muchas tecnologías diferentes de su intención original. Hoy en día, el conector mil-dtl 83723 de la serie 3 se utiliza en aviones y sistemas de plataformas militares, así como en tecnología de aviones comerciales, incluido el sistema de frenado en aviones comerciales más grandes. El conector mil-dtl 83723 de la serie 3 facilita la comunicación entre el piloto y la funcionalidad de la aeronave. A menudo también se utiliza en otros sistemas fundamentales, como los sistemas de apoyo en tierra y los de radar.
Aplicaciones selectas para los conectores tradicionales DEUTSCH de TE
Resolver desafíos cruciales de conexión
Nuestra cartera de conectores tradicionales DEUTSCH es conocida por resolver problemas de conexión cruciales en aplicaciones que no pueden fallar. Estos productos altamente confiables y probados en el campo proporcionan soluciones sólidas para aplicaciones esenciales, por lo que algunas soluciones mil-spec más antiguas como estas todavía se usan hoy en día. Los diseñadores de aviones militares, misiles, vehículos terrestres y sistemas para soldados no pueden confiar en toda la tecnología más nueva porque se necesitan décadas para que un componente demuestre su solidez y resistencia bajo un uso extremo en entornos hostiles, lo que hace que nuestros conectores tradicionales DEUTSCH comprobados y verdaderos sean relevantes hoy en día incluso para los equipos aeroespaciales y de producción más avanzados. Explore nuestra cartera DEUTSCH para encontrar los conectores circulares tradicionales adecuados para su diseño.