Reciba protección contra vibraciones, golpes y humedad
Los D38999 son conectores circulares subminiatura populares y ampliamente utilizados en aplicaciones militares y aeroespaciales. Con tres métodos de acoplamiento, nueve tamaños de cubiertas y una amplia variedad de disposiciones de contactos, nuestros conectores MIL-DTL-38999 le ofrecen la gama de opciones que necesita. Además, los conectores de aluminio originales han evolucionado para incluir cubiertas de acero inoxidable y compuestas, con el respaldo de una gama de acabados.
Los conectores Mil-Spec están construidos de acuerdo con los estándares militares y están diseñados para funcionar en entornos muy hostiles. Las especificaciones mil se han escrito en torno a aplicaciones y entornos específicos, como el conector cilíndrico MIL-DTL-38999. Debido a que los conectores Mil-Spec están alojados bajo un mismo componente, el usuario debe determinar el entorno donde residirá el conector y debe tener en cuenta la temperatura, la humedad, los golpes y las vibraciones, además de la exposición a productos químicos corrosivos como el niebla salina. También se debe considerar la facilidad con la que las cajas y los cables se pueden conectar y desconectar de manera sencilla. Los conectores Mil-Spec se utilizan en entornos difíciles en aplicaciones automotrices, de equipos móviles, aeroespaciales, de petróleo y de gas.
Conectores MIL-DTL-38999
Descripción general del producto
La especificación 38999 define las familias de cubiertas que se entrelazan para proporcionar protección contra vibraciones, golpes y humedad. Dentro de los conectores hay accesorios que se pueden configurar para una amplia variedad de disposiciones de contactos. Los conectores MIL-DTL-38999 se utilizan para conectar cables entre sí o a cajas electrónicas en una amplia variedad de aplicaciones, que incluye de vehículos, barcos, aviones y equipos portátiles. También se utilizan en muchas aplicaciones resistentes no militares, como la de transporte y los mercados de equipos resistentes.



Conectores MIL-DTL-38999
-
Conectores MIL-DTL-38999 Serie I
Estos conectores cuentan con una aprobación específicamente para militares, con diseños de alta densidad hasta con 128 conexiones de datos y contactos de alimentación clasificados en 23 A.
-
Conectores MIL-DTL-38999 Serie III
Estos conectores son conectores circulares estándares para usarse en entornos militares y aeroespaciales hostiles. Diseños de alta densidad con hasta 187 conexiones de datos y contactos de alimentación con una potencia nominal de hasta 23 A.
-
Conectores MIL-DTL-38999 de la serie IV
Estos conectores usan un mecanismo de acoplamiento de recámara que solo requiere 90° de rotación para engancharse y desengancharse.




Conectores de estilo de la serie III MIL-DTL-38999
-
Conectores de estilo de la serie III MIL-DTL-38999
Debido a la amplia popularidad de los conectores 38999 de la serie III, su diseño básico se ha adaptado a muchas configuraciones diferentes, incluidas las versiones de energía, fibra óptica, filtrado, redes de alta velocidad, interfaces comerciales, interfaces de placa de circuito impreso y densidades de contacto más altas. Como resultado, los conectores 38999-style ofrecen una excelente versatilidad y flexibilidad.



Conectores herméticos MIL-DTL-38999
-
DEUTSCH MIL-DTL-38999 serie hermética
Busque conectores herméticos DEUTSCH de TE Connectivity (TE) para conexiones confiables y herméticas al aire y al gas. Para aplicaciones que van desde submarinos y satélites hasta aeronaves y exploración y producción en alta mar, los conectores herméticos DEUTSCH son una excelente opción para entornos hostiles.
-
Conectores herméticos de la serie MIL-DTL-83723
La amplia oferta de TE de conectores herméticos estándares MIL-DTL-83723 con acoplamiento roscado y conexión en bayoneta proporciona un alto grado de rendimiento y cuenta con estilos de terminación hermética que incluyen copas de soldadura, ojales, cabos de computadoras, lengüetas soldadas y terminación de engarce.
-
Conectores estándares herméticos MIL-DTL-26482
Los conectores herméticos estándares MIL-DTL-26482, series I y II, proporcionan un alto grado de rendimiento en entornos hostiles donde muchos conectores resilientes pueden fallar.