![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/DEUTSCH-hero-renditon/family-contacts-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Contactos para conectores
Desde anillos y terminales básicos, hasta empalmes de remachado y soldadura disponibles en una amplia gama de tipos y tamaños de cables, TE Connectivity cuenta con una de las gamas más amplias de contactos para conectores utilizados en múltiples industrias y aplicaciones. El uso de nuestros productos ayuda a garantizar que los remaches aplicados correctamente cumplan con el máximo rendimiento. Los contactos para conector que diseñamos y fabricamos se utilizan en numerosas aplicaciones, como aeroespacial, automotriz, médicas o comunicaciones submarinas.
![Contactos circulares deutsch](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/family-contacts-listing-140x140.jpg)
![deutsch mil-dtl-5015-contacts](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/mil-dtl-5015-contacts-small-image-140X140.jpg)
![contactos quadrax](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/quadrax-contacts-small-image-140X140.jpg)
![contactos de soldertacts](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/image-row/soldertacts-contacts-small-image-140X140.jpg)
Contactos circulares para aplicaciones de entornos hostiles
-
Contactos sólidos DEUTSCH para cables de cobre
Certificado EN3155, clasificación de temperatura estándar a 200 °C, aplicaciones de motores a reacción a 260 °C (ESC), rango de selección de piezas de contacto sólido 1400, Señal/Potencia/Termocupla/Datos
-
Contactos QPL DEUTSCH
Guía de referencia rápida
-
Contactos de alta potencia DEUTSCH
Contactos con certificación MIL-DTL-5015 diseñados para ofrecer fiabilidad a largo plazo
Contactos para aplicaciones aeroespaciales y militares
-
Contactos Quadrax
para aplicaciones de alta velocidad
-
Contactos de SolderTacts
para terminaciones rápidas y fiables
Contactos para aplicaciones de electrodomésticos
-
Contactos FASTON
velocidad, confiabilidad y bajo costo por línea
-
Contactos de bloqueo positivo
Facilitar el montaje y la retención segura en las pestañas de acoplamiento
-
Contactos de cable magneto
soluciones de alto rendimiento para el entorno de fabricación de equipos originales
-
Conectores POWER TRIPLE LOCK
alto rendimiento con un diseño funcional
-
Conectores Power Double Lock
bloqueo secundario y clasificaciones hasta 14 A
Buscar herramientas relacionadas
Utilice nuestra referencia cruzada de herramientas de aplicación para encontrar herramientas manuales, aplicadores y piezas de repuesto de aplicadores.