Fotoceldas LUMAWISE IP66 para alumbrado LED

El portafolio de ANSI ALR cuenta con circuitos electrónicos avanzados diseñados para un rendimiento confiable y uniforme en aplicaciones de iluminación extremas. Con un transistor sin desplazamiento y opciones térmicas, garantiza niveles uniformes de encendido y apagado. La serie ALR 8000 de LUMAWISE ofrece un control multivoltaje de gran durabilidad que garantiza 20 años de funcionamiento en la iluminación LED de carreteras, calles y áreas al aire libre. La serie ALR 7000 de LUMAWISE supera los 20,000 ciclos de encendido y apagado, tiene una vida útil de 8 a 10 años y cumple con los estándares de la ANSI C136.10. La ALR AA 2000EL LUMAWISE es una versión electrónica de la fotocelda de tipo botón de la serie AA de TE Connectivity, que proporciona una solución versátil para una variedad luminarias.

LUMAWISE ALR 7000 Series

Serie ALR 7000 de LUMAWISE

El fotocontrol serie ALR 7000 de LUMAWISE proporciona un rendimiento multivoltaje de uso general para el alumbrado de carreteras, calles y de áreas al aire libre. Diseñado para una larga durabilidad, supera los 20,000 ciclos de encendido y apagado, lo que garantiza una vida útil de 8 a 10 años. El fototransistor con filtro de infrarrojos proporciona una respuesta similar a la del ojo humano y una detección de la luz sin desviación, y el diseño de la base/tapa de bloqueo garantiza una sólida protección contra el medio ambiente. La serie 7000, con opciones de protección contra sobrecargas de hasta 1025 J y grado de protección hasta IP66, satisface las demandas de las aplicaciones más complejas.

Ventajas

  • Diseñado para iluminación HID
  • Grado de protección: hasta IP66
  • Frecuencia: 50/60 Hz
  • Voltaje nominal: de 105 a 305 V de CA
  • Protección contra sobrecargas: de hasta 1025 J
  • 20 mm, 15 kA, 480 Joule MOV, estándar
  • Cumple o supera la ANSI C136.10 
  • Cumple con la frecuencia CENELEC HD 629.1y
  • Conexión: tipo de bloqueo de 3 polos con contactos de latón
  • Retraso de tiempo al encenderlo o apagarlo: encendido instantáneo, de 2 a 5 segundos de retraso al apagarlo
  • Temperatura nominal de funcionamiento: -40 °C a +65 °C al 96 % de humedad relativa
  • Control: el interruptor electromagnético de CC supera los 20,000 ciclos de encendido y apagado conforme a ANSI C136.10
divisor
LUMAWISE ALR 8000 Series

Serie ALR 8000 de LUMAWISE

El fotocontrol de la serie ALR 8000 de LUMAWISE brinda un rendimiento y una durabilidad superiores y está diseñado con una vida útil de 20 años en la iluminación LED de carreteras, calles y áreas al aire libre. Con su avanzado diseño, se eliminan los condensadores electrolíticos y se incluye un relevador de 120 V de CA de 30 amperios, lo que garantiza más de 20,000 ciclos de encendido y apagado conforme a ANSI C136.10. Al contar con una base para altas temperaturas, una carcasa estabilizada contra los rayos UV y un diseño de bloqueo de la base o tapa, ofrece una protección contra el medio ambiente superior. La serie 8000, con opciones de protección contra sobrecargas de hasta 1025 J y grado de protección hasta IP66, establece un nuevo estándar para un control de iluminación de larga duración.

Ventajas

  • Diseñado para iluminación LED
  • Grado de protección: hasta IP66
  • Frecuencia: 50/60 Hz
  • Voltaje nominal: de 105 a 305 V de CA
  • Cumple o supera la ANSI C136.10
  • Conexión: tipo de bloqueo de 3 polos con contactos de latón
  • Retraso de tiempo al encenderlo o apagarlo: encendido instantáneo, de 2 a 5 segundos de retraso al apagarlo
  • Temperatura nominal de funcionamiento: -40 °C a +65 °C al 96 % de humedad relativa
  • Protección contra sobrecargas: hasta 1025 J, 25 mm, 20 kA, 300 Joule MOV, estándar
  • Control: el interruptor electromagnético de CC supera los 20,000 ciclos de encendido y apagado conforme a ANSI C136.10
divisor
LUMAWISE ALR AA Series

Serie ALR AA de LUMAWISE

La ALR 2000EL de LUMAWISE es una versión electrónica de la popular fotocelda tipo botón de la serie AA de TE Connectivity. La fotocelda tipo botón, con conexión por cable, es una solución de fotocontrol para luminarias de múltiples factores de forma y su forma compacta está diseñada para conectarse de manera directa en la luminaria. El lente de policarbonato le da una apariencia discreta y una construcción resistente. Con el dispositivo, se controlan las luminarias incandescentes y LED al anochecer y al amanecer por medio de un relevador electromagnético con capacidad de más de 20,000 ciclos.

Ventajas

  • Protección contra sobrecargas: 445 J, 10 kA
  • Voltaje nominal: 120/208/240/277 V de CA
  • Rango de voltaje de funcionamiento: 105 a 305 V de CA
  • Niveles de conmutación: 1.5 Fc en encendido, 2.0 Fc en apagado
  • Retraso en la conmutación: encendido instantáneo, de 2 a 5 segundos de retraso al apagarlo
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 °C a +65 °C
  • Cumple con los requisitos de UL773A y ANSI C136.24
  • Aspectos eléctricos: voltaje de entrada y de conmutación de 105 a 305 V de CA
  • El sensor fotoeléctrico de silicón detecta los niveles de la luz ambiental
  • Tipo de alambre conductor: 16 AWG (105 °C), 168 mm de longitud, otras longitudes disponibles a pedido
Página del formulario de contacto
¡Convirtamos las ideas en innovaciones!