Conector de E/S mini: ¡de tamaño pequeño, pero de GRAN confiabilidad!
Los conectores de E/S mini industriales son conectores rectangulares que transfieren datos entre dispositivos en aplicaciones industriales. Nuestra cartera de conectores de E/S mini industriales (IEC 61076-3-122) consta de varios conectores de placa y cable: R/A, conectores de placa recta y conectores de cable de soldadura y perforación para creadores de arneses. Para la instalación en campo, hay conectores de cable basados en IDC con corte automático de cable para una instalación sin herramientas en menos de un minuto, manteniendo una conexión de alta calidad. Nuestras conexiones con conectores de E/S mini admiten alimentación a través de Ethernet (PoE), PoE+, PoE++ (IEEE802.3at e IEEE802.3bt). Se admiten velocidades de datos desde 10 Mbps hasta 10 Gbps.
Con solo una cuarta parte del tamaño de los enchufes RJ45 convencionales, El conector de E/S mini industrial proporciona un ahorro de espacio crítico en una PCB, espacio que ahora se puede utilizar de manera más eficiente. Un sujetador metálico evita el desenchufe accidental de una conexión de red debido a golpes, vibraciones o tirones de cables que pueden causar costosos tiempos de inactividad en un entorno industrial. Desplácese hacia abajo para obtener más información sobre nuestros conectores de E/S mini, conectores de cable y conectores de cable instalables en campo.
Documentación técnica
-
Descargar nuestro informe técnico
En este informe técnico se comparan los sistemas de conectores de Ethernet sobre la confiabilidad de la conexión en aplicaciones industriales IP20 (protección para los dedos/objetos ≥ 12,5 mm, sin protección contra la entrada de agua). Se utilizaron secuencias de pruebas específicas para medir el rendimiento de 2 sistemas de conectores de Ethernet.
Conectores de cables y conectores de E/S mini industriales
Características
- Tipo I y Tipo II I/F
- Materiales de polímeros de cristal líquido (Liquid Crystal Polymers, LCP)
- Rango de temperatura industrial
- SMD, soldable por reflujo
- Versiones R/A y recta
- Empaque de bandeja y T&R
Ventajas
- La estructura de contacto "Fighting snake" que simula una serpiente peleando con dos puntos de contacto proporciona una alta resistencia a los golpes y la vibración.
- Solo se necesita un solo proceso de soldadura para la producción de equipos, además de que el empaque de T&R y la bandeja proporcionan una mejor procesabilidad.
- Soldadura por reflujo para evitar que los clientes utilicen múltiples procesos de soldadura para la producción de equipos
- Variantes de conector de cable de perforación y soldadura disponibles

Conectores de E/S mini industriales e instalables en campo
Características
- Consta de solo dos partes: unidad de terminación y carcasa exterior.
- Instalación sin herramientas: Las herramientas estándar se pueden utilizar como ayuda para el montaje.
- Terminación de alambre integrado y corte de cable.
- La carcasa resistente de fundición a presión ofrece blindaje y protección óptimas.
- El factor de forma pequeño permite reducir el área de PCB y la altura del equipo.
- 2 estilos de llave únicos (Tipo 1/Tipo 2) para evitar que se produzcan errores
Beneficios
- La tecnología instalable en campo permite una instalación fácil, rápida y sin errores.
- Gracias a su innovadora terminación de IDC, disminuye el tiempo que generalmente se necesita para terminar los cables a través de la soldadura.
- Con solo el 25 % del tamaño de un RJ45 convencional, la solución de conductores de E/S mini industriales de TE le permite ahorrar espacio valioso en las placas.
- EMI y la integridad de la señal están optimizados por el diseño de la ruta de la señal, y el blindaje de 360 grados lleva las próximas generaciones al rendimiento de CAT6A.
- La alta retención de los conectores de la placa, combinada con un mecanismo de enganche metálico compacto, evita el tirón o desacoplamiento accidental, lo que reduce el posible tiempo de inactividad del sistema.
- Permite la activación del sujetador en aplicaciones de alta densidad.

Acerca de nuestros productos
Los clientes industriales necesitan soluciones de conectores de E/S mini de grado industrial para sus equipos. Por lo tanto, nuestras soluciones están diseñadas para soportar temperaturas más altas (hasta 85 grados centígrados) con un diseño resistente para soportar el manejo, los golpes y las vibraciones. La velocidad y la facilidad de instalación son ventajas importantes para nuestros clientes, tanto en entornos controlados (fabricación de arneses) como en el campo, y diseñamos nuestros productos para atender esa necesidad. Se admiten varios tamaños de cable, ya que los productos deben poder utilizar varios tipos de cables con un solo producto. Diseñamos nuestra versión instalable en campo para que sea reutilizable hasta tres veces, en caso de que se haya realizado una conexión incorrecta durante la instalación en campo.
Aplicaciones
- Comunicaciones industriales
- Movimiento y accionamientos
- PLC
- Robótica
Preguntas frecuentes
¿Por qué debería usar conectores de E/S mini en lugar de RJ45?
El conector RJ45 fue concebido y diseñado como un conector de oficina, cuyo uso se ha extendido a aplicaciones industriales. El conector de E/S mini es un sistema de conectores industriales, lo que significa que está diseñado para rangos de temperatura industriales y no se ve afectado por los golpes y las vibraciones. Además, nuestros conectores de E/S mini tienen el 25 % del tamaño de RJ45, por lo que es una mejor opción para conexiones Ethernet en aplicaciones industriales.
¿Qué productos están disponibles en función del diseño de nuestros conectores de E/S mini?
Junto a los conectores R/A y de placa recta, la familia de conectores de cable se fabrica a partir de variantes de soldadura, perforación e instalación en campo (contacto IDC). Un espectro completo de opciones de conectividad puede abordar prácticamente todas las aplicaciones industriales.
Leer más: Preguntas frecuentes sobre los conectores de E/S mini industriales