Ensamble a prueba de errores con un mecanismo de bloqueo por inercia
Las series de conectores GRACE INERTIA son compatibles con sistemas de cable a cable y de cable a PCB con una gama de productos que constan de conectores de distancia entre pines de 1.25 a 12.4 mm con una corriente nominal máxima que va de 1 A a 20 A. La principal característica de estos conectores es un mecanismo de bloqueo por inercia que fija el conector cuando se cierra el circuito. Otras características son los contactos sin lanceta para evitar que los cables se enreden y múltiples opciones de codificación y de colores para reducir errores de ensamble. Los conectores GRACE INERTIA se utilizan en aplicaciones de potencia y de señal, como electrodomésticos, transporte e iluminación.

Características
Distancia entre pines (mm) | 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.3, 3.5, 6.0, 6.2, 6.5, 7.92, 9.0, 12.4 | Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 a +105 |
Corriente nominal máxima (A) | 1-20 A | Calibre de cable (AWG) | 28-12 |
Voltaje nominal | 50-600 V de CA | Posiciones disponibles | 2-20 |
Cable resistente a la prueba del hilo incandescente IEC 60335-1 disponible | Sí | Versión con sello disponible | No |
Índice UL94 disponible | V-0 | Codificación por color o enchavetado disponible | Sí |
Aprobaciones de la agencia | UL, CSA, VDE: las aprobaciones varían según la línea de productos | Configuraciones disponibles | De cable a cable, de cable a PCB |
Productos destacados
Conectores de señal GRACE INERTIA 1.25
El conector de señal GRACE INERTIA de 1.25 mm es una solución compacta disponible en dos configuraciones: cable a cable y cable a PCB con conectores de pines para PCB de tecnología de montaje en superficie (SMT). Cuenta con un diseño pequeño y un rendimiento sólido y su versión de una sola fila cumple con los estándares de cables resistentes a la prueba del hilo incandescente.
Conectores de señal GRACE INERTIA 1.5
El conector de señal GRACE INERTIA de 1.5 mm está diseñado para aplicaciones de cable a PCB con conectores de pines para PCB con tecnología de montaje en superficie. Su diseño ahorra espacio y combina durabilidad y rendimiento.
Conectores de señal GRACE INERTIA 2.0
La tecnología IDC de la familia de conectores de señal de GRACE INERTIA de 2.0 mm (SGI 2.0) puede contribuir a una mayor eficiencia y a ahorrar en costos de ensamble. La configuración de los conectores miniaturizados SGI 2.0 es de una sola fila de 2 a 10 posiciones y tienen una potencia nominal de hasta 3 amperios y 50 V de CA.
Los conectores GRACE INERTIA de 2.5 mm presentan conceptos de diseño avanzados para lograr una conexión más estable, confiable y duradera. Por su parte, el nuevo diseño también reduce la fuerza de inserción de los contactos hasta en un 59 % durante el ensamble.
Los conectores GRACE INERTIA de una distancia entre pines de 3.3 mm (3.3 GI) son una excelente solución para eliminar errores humanos durante el ensamble. La altura de la PCB al contacto con el conector de pines para PCB es de 8 mm, lo que evita que los revestimientos conformados fluyan hacia el interior de la carcasa, lo que resulta especialmente útil en aplicaciones como lavadoras.
En TE Connectivity contamos con conectores GRACE INERTIA de 6.0 mm con una corriente nominal máxima de 10 A. Estos conectores cuentan con un acoplamiento resistente a los errores y un robusto bloqueo para conexiones de media potencia.
El multiconector GRACE INERTIA proporciona flexibilidad de diseño para los fabricantes de las PCB que requieren soluciones multifuncionales de cable a PCB. Con el conector de pines para PCB, se pueden establecer múltiples conexiones, lo que minimiza el número de conectores y simplifica el montaje, y ocupa menos espacio en la PCB. Además, su baja altura de acoplamiento de 14.1 mm hace posible que la PCB quepa en diseños con espacio reducido.