![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/FFC-470X445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Soluciones de cable plano flexible diversas y durables
Nuestra cartera de conectores de cable plano flexible (FFC) incluye una variedad de conectores de cable a placa y de cable a cable de alta densidad diseñados para el ensamblaje automatizado. Nuestra cartera incluye productos de cable a placa con distancia entre pines de 0.100 pulgadas [2.54 mm] y 0.050 pulgadas [1.27 mm] y productos de cable a cable con distancia entre pines de 0.100 pulgadas [2.54 mm]. Las carcasas de los receptáculos no solo se acoplan con las carcasas de los pines, sino también con una serie de cabezales de placa de circuito impreso (PCB) de otras familias de productos TE, incluidos los conectores AMPMODU y AMP-LATCH. Nuestros productos de cable plano flexible incluyen el sistema de conectores FLEXPAC de mayor rendimiento, el sistema de conectores TRIOMATE especializado y una familia de conectores ZIF (fuerza de inserción cero).
Características del producto
Conectores de cable plano flexible
- Eliminación de pelado y revestimiento de cables
- Aplicación secuencial de alta velocidad de contactos de múltiple engarzado
- Underwriters Laboratories Inc., n.º de expediente E28476
- Informe CSA N.° LR 7189A-91
- Carcasas de filas simples y dobles: simples y con sujetador
- Opciones de contacto de pin, receptáculo, borde de tarjeta y lengüeta de soldadura
- Capacidad de mezclar cable plano flexible y contactos de cable redondo
Esta guía de referencia rápida no solo cubre los conectores FFC, sino que también incluye información para FLEXPAC, TRIO-MATE y una familia de conectores ZIF (fuerza de inserción cero).
Opciones de la línea de productos
Conectores de cable plano flexible (FFC)
-
Contactos de cable plano flexible
El diseño de engarzado múltiple se presenta en todos los contactos de cable plano flexible con distancia entre pines de 0.050 [1.27] y 0.100 [2.54]. Se utilizan cuatro puntas engarzadas en el aislamiento y el conductor del cable, para una fiabilidad eléctrica y mecánica óptima. Se suministra en forma de tira en carretes para terminación secuencial.
-
Carcasas de cable plano flexible
Las carcasas de cable plano flexible se cargan con el conjunto de cable plano flexible preparado antes de que el conjunto se acople con un cabezal lateral de placa (en soluciones de cable a placa) u otro conjunto de cable plano flexible (en soluciones de cable a cable). Las carcasas están disponibles en estilo estándar o delgado, de una o dos filas, con o sin enganche, y con o sin orejas de montaje.
-
Conectores de cable plano flexible FLEXPAC
Una solución de interconexión versátil para aplicaciones de alto rendimiento. Combina la tecnología de cable conductor plano con una variedad de estilos de terminación de contacto y conector. Junto con los cabezales de bloqueo polarizados, estos permiten la especificación de ensamblajes diseñados a medida adaptados a la aplicación específica de tablero a tablero.
-
Conectores ZIF
Los conectores de fuerza de inserción cero (ZIF) permiten una fácil inserción del cable y una conexión confiable.
-
Conectores Trio-Mate
Acepta cables de cable plano flexible, circuitos grabados flexibles o circuitos de interruptor de membrana. Área de contacto de 0.005 a 0.015 [0.13 a 0.38] de espesor. Alta fuerza de extracción.
↑
Embalaje de alta densidad
↓
Diseño de perfil bajo
↔
Amplia variedad de opciones de carcasa
Aplicaciones selectas
Conectores de cable plano flexible
- Interruptores de membrana
- Pantallas
- Controles industriales
- Equipo de prueba
- Impresoras 3D, inkjet e impresoras láser
- PC/computadoras portátiles
- Unidades de disco
- Sistemas de datos
- Aparatos
- Dispositivos médicos
Preguntas frecuentes
P: ¿Está buscando una solución de terminación de engarzar o una solución de acoplamiento directo de cables?
R: Los productos FCC de TE pueden adaptarse a ambos estilos de terminación. Nuestras ofertas estándar de cable plano flexible y FLEXPAC pueden adoptar la terminación para engarzar, mientras que nuestras ofertas TRIO-MATE y ZIF pueden adoptar el acoplamiento directo de cables.
P: ¿Qué tipo de cable espera terminar?
R: Los productos de cable plano flexible de TE, junto con su producto hermano, FPC, puede resolver sus necesidades de terminación de cable.