Conectores enchufables de factor de forma pequeño (small form-factor pluggable, SFP)

Nuestra amplia cartera SFP de conectores enchufables de factor de forma pequeño (small form-factor pluggable, SFP) puede proporcionar soluciones completas y personalizables para abordar sus interconexiones de E/S. Los conectores de la cartera SFP están diseñados para transferir datos a velocidades de hasta 28 G de NRZ y 56 G de PAM-4. Elija entre los productos SFP-DD, SFP28 y SFP56, SFP+ y SFP, según la arquitectura de su sistema, por ejemplo, los requisitos de espacio, velocidad, canal y densidad de puertos de la PCB. Cada uno de nuestros conectores SFP cuenta con conectores y jaulas de tecnología de montaje en superficie (surface-mount technology, SMT) en múltiples configuraciones. Con nuestra innovadora tecnología de puente térmico, los productos SFP pueden ayudar a disipar el calor y mejorar el rendimiento del sistema, al tiempo que requieren menos energía para operar el sistema en general.

NUEVO

Conector de receptáculo SMT enchufable de factor de forma pequeño (Small Form-factor Pluggable, SFP) de 112 G 1x

Nuestros nuevos conectores de receptáculo SFP de 112 G pueden satisfacer las necesidades del centro de datos de próxima generación al aumentar la densidad en un factor de forma SFP existente para alcanzar velocidades de hasta 112 Gbps. Somos líderes de la industria dentro de este espacio y uno de los primeros en el mercado en proporcionar a nuestros clientes una calidad de señal optimizada con una innovadora tecnología de puente térmico diseñada para protocolos de PAM-4 de 112 Gbps.

Haga click para ver conector  de receptáculo SMT enchufable de factor de forma pequeño (Small Form-factor Pluggable, SFP) de 112 G 1x 

Aplicaciones:

por producto
  • Almacenamiento empresarial: servidor
  • Redes: router, conmutador de transporte óptico
  • Telecomunicaciones: cabezal de radio remoto, conmutador de estación base 
por Protocolo
  • Ethernet de 56 Gbps
  • Fibre Channel de 1, 2, 4, 8 y 16 G
  • SDR (2,5 Gbps), DDR (5 Gbps) y QDR (10 Gbps) estándar InfiniBand
  • Fiber Channel sobre Ethernet (Fiber channel over Ethernet, FCoE)
  • Transmisión de datos en serie

Jaulas y conectores SFP-DD

Las jaulas (1x1, 1x4, 1x6, 1x8) y los conectores SFP-DD (enchufables de factor de forma pequeño de doble densidad) proporcionan interconexión de E/S de dos carriles PAM-4 de 56 Gbps, lo que puede satisfacer una mayor demanda de densidad de puertos y escalabilidad en aplicaciones de infraestructura inalámbrica, redes y centros de datos de próxima generación. 

Haga clic para ver las jaulas y los conectores SFP-DD

Características del producto

SFP, SFP+, SFP28 y SFP56 apilados de conexión contigua
  • Compatible con aplicaciones de hasta 28 Gbps de NRZ y 56 Gbps de PAM-4
  • Ofrece jaulas en configuraciones de un puerto único, agrupadas (1xN) y apiladas (2xN); también se ofrecen jaulas de montaje de conexión contigua
  • Cuenta con juntas o resortes elastoméricos para la contención de EMI
  • Ofrece opciones de disipadores térmicos y tubos de luz
  • Las jaulas apiladas incluyen un conector integrado de alta velocidad
Conectores apilados de conexión contigua zSFP+
SFP
SFP: oferta básica. Las jaulas SFP tienen los resortes de EMI endosados en la jaula.
SFP+
SFP+: construcción optimizada y resortes de EMI superiores. Opción de junta elastomérica para solución de 10 G.
SFP28 y SFP56
SFP28 y SFP56: optimizados para incluir la junta contigua (en la parte inferior de la jaula). Admite NRZ de 28 G o PAM-4 de 56 G
zSFP+ apilados de conexión contigua
Más pequeño en longitud y ancho que los productos SFP+.
Compatibilidad
  • Cumple con las especificaciones de SFF-8431
  • Complementario con la cartera SFP de ensamblajes de cables de cobre de conexión directa y ensamblajes de cables y conectores ópticos LC
  • Las jaulas están disponibles para aplicaciones de tarjetas PCI (ángulo de montaje de un grado)
Calidad de la señal

Para mejorar la calidad de la señal, la cartera de SFP se centra en el área del sujetador para reducir la EMI y evitar la degradación del rendimiento del circuito y garantizar el cumplimiento de las normas. Los productos se ofrecen en versiones de resortes de EMI y juntas elastoméricas de EMI para cumplir con los requisitos del sistema del cliente. 

Servidor
Almacenamiento empresarial: servidor
Redes
Redes: router, conmutador de transporte óptico
Estación base
Telecomunicaciones: cabezal de radio remoto, conmutador de estación base
  1. Conectores y conjuntos de cables SFP+ (en inglés)

Para ayudar a satisfacer la creciente demanda de soluciones de interconexión que ofrezcan un rendimiento mejorado a velocidades de datos cada vez mayores, TE Connectivity presenta conectores y conjuntos de cables SFP+.

Preguntas frecuentes

Cartera de productos SFP

P: ¿La huella de los productos SFP de TE es compatible con los productos de otros proveedores?

R: Depende. En general, todas las jaulas SFP de puerto único están diseñadas según un estándar de la industria. Las versiones SFP agrupadas no son compatibles con todas las demás fuentes. TE y Molex proporcionan al mercado productos zSFP+ de reemplazo directo, pero es posible que otras soluciones SFP28 no sean compatibles. Consulte con el representante local de TE para obtener la respuesta sobre su pieza o aplicación exacta.

 

P: ¿Los productos SFP, SFP+ y zSFP+ son compatibles con versiones anteriores?
R: Sí, en la mayoría de los casos, el ensamblaje de conectores y cables es compatible con versiones anteriores: un conector SFP+ es un reemplazo directo de un conector SFP para garantizar una actualización sencilla de los sistemas del cliente. Como estos son productos estándar, el ensamblaje de cables también será compatible entre los sistemas: se puede insertar un ensamblaje de cables de cobre SFP en una jaula SFP+ y acoplar con un conector SFP+ en la placa.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS CONECTORES SFP/SFP+