![](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/product-hero-rendition/sfp-470x445.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Conectores enchufables de factor de forma pequeño (small form-factor pluggable, SFP)
Nuestra amplia cartera SFP de conectores enchufables de factor de forma pequeño (small form-factor pluggable, SFP) puede proporcionar soluciones completas y personalizables para abordar sus interconexiones de E/S. Los conectores de la cartera SFP están diseñados para transferir datos a velocidades de hasta 28 G de NRZ y 56 G de PAM-4. Elija entre los productos SFP-DD, SFP28 y SFP56, SFP+ y SFP, según la arquitectura de su sistema, por ejemplo, los requisitos de espacio, velocidad, canal y densidad de puertos de la PCB. Cada uno de nuestros conectores SFP cuenta con conectores y jaulas de tecnología de montaje en superficie (surface-mount technology, SMT) en múltiples configuraciones. Con nuestra innovadora tecnología de puente térmico, los productos SFP pueden ayudar a disipar el calor y mejorar el rendimiento del sistema, al tiempo que requieren menos energía para operar el sistema en general.
NUEVO
Conector de receptáculo SMT enchufable de factor de forma pequeño (Small Form-factor Pluggable, SFP) de 112 G 1x
Nuestros nuevos conectores de receptáculo SFP de 112 G pueden satisfacer las necesidades del centro de datos de próxima generación al aumentar la densidad en un factor de forma SFP existente para alcanzar velocidades de hasta 112 Gbps. Somos líderes de la industria dentro de este espacio y uno de los primeros en el mercado en proporcionar a nuestros clientes una calidad de señal optimizada con una innovadora tecnología de puente térmico diseñada para protocolos de PAM-4 de 112 Gbps.
Las soluciones de interconexión SFP 112 de TE Connectivity (TE) son actualmente uno de los conectores de E/S de canal único más rápidos del mercado actual, ya que transfieren una velocidad de datos de 56 Gbps de NRZ y de 112 Gbps de PAM-4. A través de un diseño que es compatible con las versiones anteriores de los productos SFP/SFP+/zSFP+, la interconexión se puede intercambiar en caliente con los conectores SFP+ existentes para actualizaciones rápidas del sistema de 56 a 112 Gbps. Nuestro nuevo conector SFP de 112 G es compatible con nuestras jaulas zSFP+ existentes con diseños personalizados para satisfacer sus necesidades y tubos de luz al proporcionar un rendimiento térmico y de integridad de señal superior.
Aplicaciones:
por producto
- Almacenamiento empresarial: servidor
- Redes: router, conmutador de transporte óptico
- Telecomunicaciones: cabezal de radio remoto, conmutador de estación base
por Protocolo
- Ethernet de 56 Gbps
- Fibre Channel de 1, 2, 4, 8 y 16 G
- SDR (2,5 Gbps), DDR (5 Gbps) y QDR (10 Gbps) estándar InfiniBand
- Fiber Channel sobre Ethernet (Fiber channel over Ethernet, FCoE)
- Transmisión de datos en serie
Jaulas y conectores SFP-DD
Las jaulas (1x1, 1x4, 1x6, 1x8) y los conectores SFP-DD (enchufables de factor de forma pequeño de doble densidad) proporcionan interconexión de E/S de dos carriles PAM-4 de 56 Gbps, lo que puede satisfacer una mayor demanda de densidad de puertos y escalabilidad en aplicaciones de infraestructura inalámbrica, redes y centros de datos de próxima generación.
Interconexiones apiladas de conexión contigua SFP56
Productos SFP56
-
Haga clic para ver nuestros productos de interconexiones apiladas de conexión contigua SFP56
Las interconexiones apiladas de conexión contigua SFP56 de TE están diseñadas para transferir velocidades de datos de hasta 56 Gbps de PAM-4 al tiempo que ofrecen una alta densidad de placa frontal para aplicaciones de conmutadores de red y centros de datos en hiperescala. Esta cartera incluye configuraciones 2x4 y 2x12 que ofrecen flexibilidad de diseño para abordar diferentes necesidades de aplicaciones.
Características del producto
SFP, SFP+, SFP28 y SFP56 apilados de conexión contigua
- Compatible con aplicaciones de hasta 28 Gbps de NRZ y 56 Gbps de PAM-4
- Ofrece jaulas en configuraciones de un puerto único, agrupadas (1xN) y apiladas (2xN); también se ofrecen jaulas de montaje de conexión contigua
- Cuenta con juntas o resortes elastoméricos para la contención de EMI
- Ofrece opciones de disipadores térmicos y tubos de luz
- Las jaulas apiladas incluyen un conector integrado de alta velocidad
![Conectores apilados de conexión contigua zSFP+](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/factoids/zsfp-plus-stacked-belly-to-belly-620x363.jpg)
![SFP](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_SFP.jpg)
![SFP+](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_SFP+.jpg)
![SFP28 y SFP56](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_zSFP+.jpg)
![zSFP+ apilados de conexión contigua](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/140x140_microSFP+.jpg)
Compatibilidad
- Cumple con las especificaciones de SFF-8431
- Complementario con la cartera SFP de ensamblajes de cables de cobre de conexión directa y ensamblajes de cables y conectores ópticos LC
- Las jaulas están disponibles para aplicaciones de tarjetas PCI (ángulo de montaje de un grado)
Calidad de la señal
Para mejorar la calidad de la señal, la cartera de SFP se centra en el área del sujetador para reducir la EMI y evitar la degradación del rendimiento del circuito y garantizar el cumplimiento de las normas. Los productos se ofrecen en versiones de resortes de EMI y juntas elastoméricas de EMI para cumplir con los requisitos del sistema del cliente.
![Servidor](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-switches-routers-140x140.jpg)
![Redes](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-network-interface-140x140.jpg)
![Estación base](/content/dam/te-com/images/datacomm/global/products/image-row-thumbnails/zqsfp-basestation-140x140.jpg)
Preguntas frecuentes
Cartera de productos SFP
P: ¿La huella de los productos SFP de TE es compatible con los productos de otros proveedores?
R: Depende. En general, todas las jaulas SFP de puerto único están diseñadas según un estándar de la industria. Las versiones SFP agrupadas no son compatibles con todas las demás fuentes. TE y Molex proporcionan al mercado productos zSFP+ de reemplazo directo, pero es posible que otras soluciones SFP28 no sean compatibles. Consulte con el representante local de TE para obtener la respuesta sobre su pieza o aplicación exacta.
P: ¿Los productos SFP, SFP+ y zSFP+ son compatibles con versiones anteriores?
R: Sí, en la mayoría de los casos, el ensamblaje de conectores y cables es compatible con versiones anteriores: un conector SFP+ es un reemplazo directo de un conector SFP para garantizar una actualización sencilla de los sistemas del cliente. Como estos son productos estándar, el ensamblaje de cables también será compatible entre los sistemas: se puede insertar un ensamblaje de cables de cobre SFP en una jaula SFP+ y acoplar con un conector SFP+ en la placa.