Las aplicaciones son cada vez más pequeñas y se espera más de los conectores. Los conectores deben alcanzar una mayor potencia y ser flexibles en soluciones modulares e híbridas. En este video obtendrás más información sobre cómo los conectores de alto rendimiento de TE Connectivity cumplen las expectativas para las necesidades de tu aplicación.

Conectores de alto rendimiento
Los conectores de alto rendimiento (HDC) son conectores industriales diseñados para transmitir energía, datos y señales en las condiciones más difíciles. En entornos con vibraciones, polvo, cuestiones de temperatura e impacto mecánico, los conectores HDC son una solución confiable ya que cuentan con cofres y carcasas de aluminio macizo o termoplástico y grados de protección desde IP65 hasta IP69k. Homologados según la norma EN/IEC 61984, los conectores HDC van desde 10 A hasta 650 A, y están disponibles con hasta 288 contactos.

SISTEMA DE CONECTORES DE ALTO RENDIMIENTO
Contamos con una amplia gama de conectores rectangulares de alimentación de alto rendimiento, así como conectores de señal que satisfacen las necesidades de muchas aplicaciones. En las aplicaciones de interiores, prueba las carcasas termoplásticas que son livianas y seguras, ayudan a ahorrar espacio y facilitan la instalación. Los insertos de alto rendimiento cuentan con configuraciones de contacto estándar y de alta densidad, con un rendimiento eléctrico que va desde 2.2 A a 32 V hasta 650 A a 12 kV. Los confiables contactos sueltos y mecanizados con tornillo y los rentables contactos estampados y formados en carrete están disponibles para la terminación en remache, tornillo y abrazadera de jaula, y en opciones de chapado en oro, plata, estaño y paladio. Los conectores híbridos, que ahorran espacio, hacen posible la transmisión de energía, señales y datos en una sola conexión, y el sistema modular HMN hará que la personalización de la interfaz sea tan fácil como el uso de bloques de construcción.
TE Connectivity fabrica conectores de alto rendimiento (HDC) desde hace más de 60 años. La gama de productos incluye uno de los mejores en términos de calidad y sostenibilidad, lo que ayuda a reducir el tiempo de comercialización. Los HDC de TE Connectivity, que presentan un diseño modular, encajan a la perfección en nuestro marco de una sola pieza, lo que hace que la instalación sea más práctica y se ahorre tiempo.
La amplia gama de conectores de alto rendimiento de TE Connectivity es una solución confiable para las aplicaciones industriales en los entornos más hostiles, desde el ferrocarril hasta la fábrica. El concepto modular de estos conectores se adapta a los requisitos de tu aplicación de una manera flexible y rápida.
TE Connectivity presenta el logro más reciente: la tecnología HDC TIC-LOQ. Los HDC con tecnología TIC-LOQ cuentan con un sistema de autobloqueo, carcasas metálicas, índice de protección IP65 y compatibilidad con una gama HDC estándar. Elige entre una variedad de insertos de 2 a 32 pines en un solo módulo que permite tanto la transferencia de potencia como la de señal con corriente disponible de 2.2 amperios a 40 amperios.
Gama de conectores de alto rendimiento
INSERTO HÍBRIDO HQ-4/4/6 CON ETHERNET CAT5
Los HDC de TE Connectivity introdujeron un inserto de alta calidad con un diseño híbrido, el inserto híbrido, que reúne funciones de transmisión de datos Ethernet, energía y señal. El módulo de datos Ethernet con protección EMC proporciona datos de alta calidad con velocidad CAT5. La solución más reciente hace posible una conexión que ofrece confiabilidad y mayor precisión.
Descarga la ficha técnica INSERTO HÍBRIDO HQ-4/4/6 CON ETHERNET CAT5 para obtener información detallada sobre sus ventajas, aplicaciones, características clave y más datos esenciales.
EL SISTEMA DE CONECTORES HDC H3A TIC-LOQ
Sistema de conectores HDC H3A TIC-LOQ de TE Connectivity hace posible que ofrezcamos conectores de bloqueo fáciles de usar. Con la introducción de esta última carcasa H3A TIC-LOQ, se puede realizar un acoplamiento automático con la capota H3A. El proceso ahorrará tiempo y aumentará la satisfacción del cliente. Esta carcasa TIC-LOQ es compatible con la serie de insertos HDC HQ estándar. El inserto HQ-D-032 se ha lanzado al mismo tiempo. y puede utilizarse con la carcasa TIC-LOQ. Posee un diseño de alta densidad de 32 contactos, lo que contribuirá al ahorro de espacio en diversas aplicaciones.
CONECTOR HPC 200A
La serie HPC de TE Connectivity se centra en el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para proporcionar una solución de alta seguridad y confiabilidad con un conector de alta corriente unipolar de 200 A o 1,500 V. El conector HPC 200A tiene una excelente capacidad de control del aumento de la temperatura gracias al contacto de moldeado de una sola pieza. A su vez, se instala con un sensor de temperatura de alto rendimiento (opcional) que hace posible el monitoreo de seguridad del sistema las 24 horas. El sistema de bloqueo inteligente con diseño en línea de 180° proporciona una rotación de 360°, 12 ángulos de bloqueo por cada 30°, bloqueo rápido y función de presionar para liberar que hace posible un ensamble práctico y rápido de conectores de gran volumen en el sitio.
La serie HPC de TE Connectivity se centra en los sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para proporcionar una solución de alta seguridad y confiabilidad con un conector de alta corriente unipolar de 200 A o 1,500 V. El conector HPC 200A tiene una excelente capacidad de control del aumento de la temperatura gracias al contacto de moldeado de una sola pieza.

CONECTOR HPC 350A BESS
La serie HPC de TE Connectivity se centra en el sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) para proporcionar una solución de más alta seguridad y confiabilidad con un conector de alta corriente unipolar de 350 A o 1,500 V
. El conector HPC 350A tiene una excelente capacidad de control del aumento de la temperatura gracias al contacto de moldeado de una sola pieza. A su vez, se instala con un sensor de temperatura de alto rendimiento (opcional) para posibilitar el monitoreo de seguridad del sistema las 24 horas. El sistema de bloqueo inteligente con un diseño en línea de 180° proporciona una rotación de 360°, un bloqueo rápido y la función de presionar para soltar para posibilitar un ensamble práctico y rápido de conectores de gran volumen in situ.
CONECTOR DE CARGA FLOTANTE HDC PARA CARGA DE VEHÍCULOS AUTOGUIADOS
Los conectores de alto rendimiento (HDC) de TE Connectivity ahora cuentan con el conector de carga flotante HDC para la aplicación de automatización de bodegas. Esta innovadora tecnología de conectores de carga cuenta con una excelente capacidad de hasta 30,000 ciclos de acoplamiento que los hace una solución muy confiable. Su sistema flotante hace posible que los vehículos autoguiados (AGV) corrijan automáticamente las posiciones de acoplamiento. Además, su diseño compacto con potencia y señal híbridas hace posible la miniaturización de los vehículos. La función del conector de carga flotante HDC de TE Connectivity es brindar una solución más eficiente y confiable, y de menor tamaño a tu AGV o robot móvil autónomo (AMR).
Los conectores de alto rendimiento (HDC) de TE Connectivity ahora cuentan con el conector de carga flotante HDC para la aplicación de automatización de bodegas. Esta innovadora tecnología de conectores de carga cuenta con una excelente capacidad de hasta 30,000 ciclos de acoplamiento que los hace una solución muy confiable. Su sistema flotante hace posible que los vehículos autoguiados (AGV) corrijan automáticamente las posiciones de acoplamiento.

CONECTOR HÍBRIDO APILADO BESS
TE Connectivity, líder mundial en conectividad y sensores, presenta su nuevo conector de alto rendimiento: el conector híbrido apilado HDC BPSC para la aplicación de almacenamiento de energía en baterías BESS. Con su diseño híbrido inteligente, proporciona una conexión apilada de alimentación y señal BESS residencial más segura, confiable y flexible. La nueva generación de conectores apilados híbridos BPSC utiliza materiales de una excelente conductividad eléctrica y tecnología de terminales compuestos. La eficiencia conductiva del terminal es excepcional y el control del aumento de la temperatura inferior es excelente. Esto respalda la seguridad y confiabilidad del ciclo de vida del sistema.

Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué es un conector de alto rendimiento (HDC)?
Un conector HDC es un conector industrial, rectangular y robusto que está diseñado para transmitir energía, datos y señales en aplicaciones de entornos difíciles.
¿Cuáles son las aplicaciones adecuadas para los conectores de alto rendimiento (HDC)?
Algunos ejemplos de las aplicaciones típicas son: robótica, automatización, maquinaria, ferrocarriles y energía.
¿De qué productos se compone la gama de conectores de alto rendimiento (HDC)?
La gama de HDC consta de:
- Cofres, carcasas y bases: disponibles en diferentes grados de protección IP65, IP67, IP68 e IP69k.
- Líneas de contacto: de 5 A a 650 A en terminaciones de tornillo, remache y abrazaderas de jaula.
- Insertos: disponibles en hasta 216 pines en un conector de terminación en remache, tornillo o abrazaderas de jaula.